Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

АВТОЗАР

Архитектура автомобильных открытых систем, или AUTOSAR, — это всемирное партнерство сторон, заинтересованных в развитии автомобильной промышленности.

Что такое AUTOSAR?

AUTOSAR (AutoMOTIVE Open System Architecture) — это всемирное партнерство сторон, заинтересованных в развитии автомобильной промышленности. Основная цель партнерства по разработке AUTOSAR заключается в предоставлении ведущего решения для автомобильных программных платформ путем стандартизации основных системных функций и функциональных интерфейсов. Фреймворк позволяет эффективно разрабатывать встроенное прикладное программное обеспечение которая обеспечивает выполнение задач, связанных с основными автомобильными функциями в контексте разработки систем транспортных средств.

Сопутствующие товары: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer | Capital Embedded Integrator AR Classic | Capital Embedded Virtualizer AR Classic

A diagram showing the architecture of an embedded software system with various components and their interactions.

Узнайте о преимуществах

AUTOSAR предоставляет производителям и поставщикам автомобилей несколько ключевых преимуществ.

Стандартизация и совместимость

Определяя общую архитектуру, интерфейсы и методологии, AUTOSAR обеспечивает совместимость между программными компонентами разных поставщиков.

Масштабируемость и повторное использование

AUTOSAR способствует масштабируемости и возможности повторного использования программных компонентов на различных платформах транспортных средств и электронных блоках управления (ECU).

Техническое обслуживание и диагностика

AUTOSAR включает стандартизированные механизмы диагностики и технического обслуживания, повышающие общую надежность и управляемость автомобильных систем.

Что подразумевается под AUTOSAR?

Стандарт автомобильной архитектуры открытых систем (AUTOSAR) — это партнерство по разработке компаний и организаций из автомобильной, электронной, полупроводниковой и программной отраслей.

Является ли AUTOSAR инструментом?

Нет, AUTOSAR — это стандарт, определяющий встроенное программное обеспечение и процесс разработки, обеспечивающий выполнение задач, связанных с основными автомобильными функциями в контексте разработки автомобильных систем. Capital® Embedded AR Classic™, входящий в портфель Siemens Xcelerator, является примером реализации стандарта AUTOSAR. Это комплексное предложение с инструментами и программным обеспечением для удовлетворения всех потребностей платформы электронных блоков управления (ECU), от обновлений экстрактов ЭБУ до конфигурации программной платформы.

В чем преимущества AUTOSAR?

С 2003 года AUTOSAR объединяет знания и опыт большинства крупных производителей и поставщиков автомобилей. Платформы промежуточного программного обеспечения, указанные AUTOSAR, поддерживаются форматами рабочих процессов и файлов обмена, определенными в стандартах и поддерживающими открытую экосистему и доступными для ряда участников. AUTOSAR поддерживает полный набор сценариев использования в автомобильной промышленности. Он интегрирует или взаимодействует с технологиями, необходимыми в программном обеспечении и архитектурах электронных устройств управления транспортными средствами, например, SOME/IP, DDS, другими типами промежуточного программного обеспечения, используемыми как часть гетерогенной программной платформы, и стандартами, такими как стандарты от АСАМ, IEEE и многое другое.

Классическая платформа AUTOSAR

Эта программная платформа подходит для широкого спектра статически определенных функций, используемых в традиционных автомобильных блоках управления с простыми или сложными функциями.Архитектура AUTOSAR Classic Platform поддерживает ряд автомобильных сетевых технологий, CAN, LIN, FlexRay и Ethernet, а также функциональную безопасность до ASIL D. Ее можно расширить для поддержки кибербезопасности.Прикладной код на основе OSEK, API на языке C (обычно C или C++) часто генерируется на основе инженерных моделей управления.

Адаптивная платформа AUTOSAR

Эта гибкая программная платформа, поддерживающая функции и обновления прикладного типа, подходит для высокопроизводительных и сложных электронных блоков управления. Адаптивная платформа AUTOSAR поддерживает сервис-ориентированную связь и архитектуры на основе IP. Он обладает мощными возможностями кибербезопасности и в настоящее время поддерживает функциональную безопасность до ASIL B. Код приложения на основе POSIX обычно написан на языке C++.

Фонд «АВТОСАР»

Элементы AUTOSAR, поддерживающие как адаптивную платформу, так и классическую платформу, указаны в стандарте Foundation для обеспечения совместимости между платформами.

Партнеры AUTOSAR

Стандарт AUTOSAR разрабатывается и поддерживается партнерами с учетом сценариев использования, необходимых для поддержки дорожных карт пользователей. Партнеры классифицируются по типу членства. Существует несколько категорий для разных уровней вклада, разработки, внедрения и использования стандарта. Основные категории:

  • Основные партнеры — члены-основатели стандарта
  • Премиальные партнеры, в том числе Siemens, обычно активно участвуют в разработке стандарта и его использовании
  • Партнеры по разработке — как правило, являются пользователями стандарта и участвуют в разработке стандарта
  • Ассоциированные партнеры — как правило, планируют или уже используют AUTOSAR в производстве, но играют ограниченную роль в разработке стандарта

Узнайте больше

Вид

Вебинар «Эволюция AUTOSAR в автомобилестроении»

Вид

Вебинар — разработка программного обеспечения AUTOSAR для многоядерных устройств ECU