Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Решение для производства жгутов проводов

Программное обеспечение для жгутов проводов

Сократите расходы, улучшите качество продукции и повысьте эффективность. Создавайте комплексные модели, обеспечивающие реалистичную оценку стоимости жгутов проводов и позволяющие инженерам по производству жгутов проводов эффективно готовить данные об изделии.

Зачем использовать программное обеспечение для жгутов проводов?

Производители жгутов проводов сталкиваются с множеством проблем. Программные риски, связанные с ошибками, задержками и требованиями соответствия требованиям, приводят к увеличению расходов и продлению сроков. Частые изменения в конструкции, сбои в цепочке поставок и конкурентное давление снижают эффективность производства и требуют повторной проверки.

Старение рабочей силы и потеря ключевых экспертов повышают риски запуска программ, а конкуренция рабочей силы и высокая текучесть кадров в «горячих точках» производства еще больше осложняют ситуацию. Разделение задач часто приводит к неправильным спецификациям продукта и процесса. Кроме того, сокращение расходов и достижение целевых показателей производительности приводят к задержкам поставок и непредвиденным расходам на фрахт, снижению рентабельности и снижению конкурентоспособности.

Программное обеспечение для жгутов проводов помогает решить эти проблемы, сокращая инженерные ошибки и трудозатраты, ускоряя выпуск продукции, сокращая расходы, повышая эффективность и сводя к минимуму риск перерасхода бюджета или срыва сроков.

6-8%

Поскольку рентабельность производителей ремней безопасности часто составляет 6-8%, одно падение может обернуться катастрофой для производителя ремней безопасности за весь финансовый год. Минимизация затрат, связанных с производством и доставкой жгутов, имеет решающее значение. (Siemens)

40%

На оплату труда приходится до 40% стоимости проводки, что обеспечивает ценовое преимущество. Однако производственные мощности, расположенные дальше от клиента, приводят к увеличению количества складских запасов и повышению риска возникновения затрат. (Siemens)

80-85%

Системы электропроводки представляют собой сложные узлы жгутов с огромным количеством компонентов и множеством возможных конфигураций. Что еще хуже, большая часть жгутов проводов (80-85%) по-прежнему изготавливается вручную. (Siemens)

Как удовлетворить требования к автоматизации, накоплению экспертных знаний и обеспечению высочайшего качества продукции, соблюдая сроки, не выходя за рамки бюджета и оцифровав процессы проектирования и производства жгутов?

Используйте интегрированное решение для производства жгутов проводов с подключенными и совместимыми операциями по проектированию изделий и процессов, включая настраиваемые правила и ограничения, автоматизацию на основе правил и повторное использование данных.

Что для вас делает программное обеспечение для жгутов проводов?

С помощью программного обеспечения для жгутов проводов можно разработать цифровую модель производственного процесса, включающую балансировку и оптимизацию производственного процесса. Эффективно создавайте сценарии «а что если» и проверяйте передовые методы планирования производственного процесса и оценки затрат.

Ускорьте изготовление и проектирование жгутов проводов

Повторное использование интеллектуальной собственности компании (IP) с интегрированными правилами и ограничениями. Автоматизируйте разработку продуктов и процессов, чтобы уменьшить количество ошибок при вводе данных вручную, обеспечить последовательную обработку данных и проверку качества, а также ускорить начало производства (SOP). Обеспечьте точную калькуляцию и анализ затрат.

Два инженера работают в лаборатории.

Техническое согласование жгутов

Сократите расходы и повысьте качество продукции. Создавайте комплексные модели, обеспечивающие реалистичную оценку стоимости жгутов проводов и эффективную подготовку данных об изделии.

Мужчина работает за компьютером в офисе.

Производство жгутов

Создайте оптимизированный цифровой двойник, состоящий из проверенной модели жгута и цифровой модели процесса производства жгутов проводов. Трансформируйте проектирование, калькуляцию затрат и эффективность производства.

Готова ли ваша бизнес-стратегия к облаку?

Ускорьте цифровую трансформацию с помощью облачных решений Siemens

Облачный баннер
Capital

Испытание по разработке аэрокосмических и оборонных систем ввода-вывода

Усовершенствуйте систему электропроводки самолета с помощью цифровой непрерывности. Повторно используйте системные данные для создания принципиальных схем подключения для последующих разработок. Используйте автоматическую верификацию в соответствии с действующими стандартами, чтобы выявлять ошибки на ранних этапах проектирования, уменьшать количество доработок и повышать своевременность доставки.

Самолет на взлетно-посадочной полосе.
Capital

Испытание на разработку автомобильных систем ввода-вывода

Оптимизированная системная архитектура поможет вам с первого раза разработать правильный дизайн и изучить реакцию сигнала с помощью проверок согласованности. Используйте сетевое программное обеспечение для обмена данными по нескольким протоколам, проверяйте концепции безопасности и создавайте фрагменты электронных блоков управления (ECU) на основе оптимизированной сетевой архитектуры.

Электромобиль.
Capital на сегодняшний день является наиболее эффективным коммерческим программным обеспечением, предназначенным для проектирования, проектирования и производства жгутов проводов.
Директор по инженерным системам для производства, Леони, Агроусадьба Карраро

Начните разработку программного обеспечения для проектирования электрических жгутов

С легкостью внедряйте программное обеспечение для производства жгутов проводов. Наши предложения по поддержке и обслуживанию помогут вам в этом.

Развертывайте по-своему

Внедрите капитал в облаке используя поставщика по вашему выбору или SaaS от Siemens. Или разверните локально и управляйте вместе со своей ИТ-командой. Это не просто крупное корпоративное решение.

Access training

Используйте Capital и с легкостью освойте его элементы. Получите обучение по запросу и под руководством инструктора.

Присоединиться к сообществу

Присоединяйтесь к обсуждению и получите ответы на свои вопросы от Эксперты по капиталу.

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше

Смотрите

Видео | Планируйте и оптимизируйте производство жгутов проводов

Веб-семинар по запросу | Оптимизация взаимодействия электрооборудования и механики для эффективной разработки продукции

Слушать

Подкаст | Увеличение производства жгутов проводов и повышение рентабельности

Подкаст | Разумная цифровая трансформация в производстве

Читайте

Блог | Устранение сложности производства жгутов проводов

Белая бумага | Возможности автоматизации и моделирования при проектировании жгутов проводов

Брошюра | Внедрение Siemens Capital для разработки инженерных решений по жгутам проводов