Skip to main content
ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

Стандартизация в автоматизации

Повысьте скорость и масштабируемость автоматизации с помощью стандартизированных технологий, процессов и интерфейсов. Решения Siemens легко интегрируют различные системы, что позволяет эффективно выполнять сложные операции.

Проблема

Если вы считаете, что смена смартфона доставляет неудобства, попробуйте поменять поставщика оборудования для цеха. Вам придется интегрировать оборудование и системы автоматизации от разных поставщиков и обучать сотрудников их использованию. Без решения по стандартизации можно ожидать длительных простоев из-за затяжного процесса интеграции.

Решение

Повысьте эффективность, гибкость и конкурентоспособность с помощью решений Siemens по стандартизации в области автоматизации. Наши решения используют общеотраслевые стандарты для упрощения интеграции, обеспечивая согласование интерфейсов с существующими системами для удобства использования.

Key benefits

Icon symbolizing flexibility

Воспользуйтесь возможностью «подключи и работай»

Ускорьте запуск и масштабирование автоматизированного производства благодаря решениям Siemens по стандартизации. Наша модульная концепция станков позволяет легко добавлять и заменять оборудование по мере необходимости, сводя к минимуму ошибки и время простоя.

Icon symbolizing advantages

Стандартизация в сфере обеспечения безопасности

Повысьте безопасность сотрудников и производительность предприятия с помощью стандартизированных мер безопасности в сложных системах. Решения Siemens включают меры безопасности и применяют оценку рисков для определения зон останова, что снижает риски безопасности.

Icon symbolizing complexity

Уменьшение зависимости от специалистов

Выявляйте и устраняйте неисправности оборудования быстрее, без привлечения дорогостоящих специалистов. Решения Siemens по стандартизации снижают сложность системы, поэтому для поддержания бесперебойной работы производственной линии не требуется проходить специализированное обучение.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Разрабатывайте, интегрируйте и заменяйте оборудование быстрее вместе с Siemens. Наша платформа автоматизации Automation Framework применяет общепромышленные стандарты на всех уровнях системы, позволяя операторам легко отслеживать состояние оборудования, постоянно улучшать процессы и минимизировать время простоя.

Упрощение интеграции оборудования

Компания: Rosendahl Nextrom

Местонахождение: Австрия

Программное обеспечение Siemens: OPC UA

OPC UA от Siemens обеспечивает беспрепятственную интеграцию оборудования в существующие системы разных платформ и производителей, обеспечивая защищенную связь между единицами оборудования (M2M) и передачу данных для автоматизации производства Rosendahl Nextrom.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Есть вопросы?

Давайте обсудим. Свяжитесь с нами, и мы поможем вам определить, с чего лучше начать.