Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Применение на практике

Управление и эксплуатация инфраструктурных систем

Поставщики инфраструктуры сталкиваются с растущим конкурентным давлением, требованиями цифровизации, строгими правилами и требованиями устойчивого развития. Передовые системы управления и управления являются ключом к решению этих проблем. Наша система подготовит вас к будущему успеху.

Вызов

Готова ли ваша система управления и операционная система к будущему? Операторы инфраструктуры сталкиваются с различными проектными требованиями, требующими высокомасштабируемых решений. Как обеспечить постоянную глобальную доступность, безопасно перенести большие объемы высокочастотных данных в облако и сохранить надежность во время обновлений? Важнейшими препятствиями являются соблюдение строгих стандартов безопасности (IEC 62443) и обеспечение беспрепятственной интеграции информационных и операционных технологий при быстрой адаптации без ущерба для исторических данных или непрерывности работы.

Решение

Адаптируемое интегрированное решение, обеспечивающее беспрепятственную интеграцию ИТ и ОТ, позволяет выполнять операции с учетом требований завтрашнего дня. Он легко перемещает данные из локальной среды в MES или облако с превосходной обработкой и оптимизированным трафиком. Наша независимая от платформы система сертифицирована по стандарту IEC 62443 и соответствует строгим требованиям безопасности. Наслаждайтесь непрерывным обслуживанием, позволяющим легко обновлять и интегрировать новые функции без простоев. Резервирование в режиме «горячего режима ожидания» поддерживает до 2048 систем, обеспечивая непревзойденную масштабируемость и быструю адаптацию.

Льготы

  • Максимизируйте операционную эффективность
  • Защищено по умолчанию с помощью сертифицированной защиты
  • Настраивайте без ограничений
  • Обеспечьте нулевое время простоя при обработке миллионов точек данных
  • Развертывание менее чем за три минуты на любом устройстве или ОС
  • Бесконечное масштабирование благодаря гибкой резервной архитектуре с поддержкой нескольких языков и непрерывным обслуживанием жизненного цикла
  • Проектируйте онлайн-модификации во время работы систем
  • Интегрируйте управление видео
  • Подключайтесь с помощью широкого спектра вариантов в южном и северном направлениях
Ветряные турбины и солнечные батареи в зеленых полях с видом на город и горы на рассвете.

С чего начать

Растущие потребности клиентов вынуждают добавлять новые системы, в результате чего возникают сложные взаимосвязанные структуры, обслуживание, обновление и устранение неполадок которых сопряжены с большими затратами и сложностями. В этих системах часто отсутствуют готовые к будущему варианты. Мы приведем шесть примеров, демонстрирующих преимущества адаптируемых систем управления.

Человек в оранжевом защитном жилете, указывающий на монитор приборной панели с графиками, обзором проезжей части и значками состояния.

Безопасное управление критически важной системой

Безопасная эксплуатация жизненно важна для критически важной инфраструктуры. В чрезвычайных ситуациях системы и люди подвергаются риску. Наши решения обеспечивают круглосуточную безопасность и готовность к стихийным бедствиям, адаптируя системы во время работы без простоев и сохраняя контроль даже в самых тяжелых чрезвычайных ситуациях.

Компьютерные экраны, на которых злоумышленники в масках обращены к приборной панели за щитом и окружены значками безопасности.

Защитите критически важные системы

Защитите критически важные инфраструктурные системы, защищающие население и обеспечивающие функционирование общественной жизни. Нападения террористов или преступников могут серьезно повлиять на региональную стабильность. Для обеспечения доступности системы в распределенных сетях и защиты от киберпреступности ключевое значение имеет надежная ИТ-безопасность.

Мониторы камеры безопасности и панели управления, подключенные к значкам данных, карт и местоположений в Интернете.

Управление распределенными диспетчерскими

Управляйте распределенными центрами управления на географических расстояниях для обеспечения безопасности инфраструктуры. Оборудование нуждается в глобальной доступности и простой визуализации. Видеонаблюдение с функциями HMI/PLC контролирует производственные сети, что снижает сложность за счет устранения дополнительных подрядчиков по видеонаблюдению.

Облачный и серверный стек, подключенный к монитору панели управления с графиками, дисплеем судов и значками производительности.

Гибко масштабируйте систему

Независимо от того, как вы используете, храните или храните данные, какое устройство или ОС вы предпочитаете, масштабируемость и работоспособность имеют решающее значение для инфраструктурных систем. Наши решения масштабируются от небольших устройств Интернета вещей до больших облачных серверов, используя один программный стек. Гибко выбирайте высокопроизводительное хранилище данных.

Человек с гарнитурой и планшетом, жестикулирующий в сторону монитора панели управления с графиками, настройками и значками производительности.

Инфраструктура, готовая к будущему

Проверяйте инфраструктурные проекты, разработанные десятилетиями, на протяжении всего их жизненного цикла. Объектно-ориентированное моделирование данных стандартизирует данные для хранения, организации, обработки и доступа, обеспечивая быструю настройку системы и импорт больших объемов данных. Он адаптирует бизнес-логику к конкретным требованиям.

Монитор панели управления, подключенный к облаку, серверной стойке, шлюзу, символам данных, чата и сети.

Платформа подключения к IT/OT

Управляйте крупными инфраструктурными системами, генерирующими большие данные, интеграция ИТ/ОТ собирает, обрабатывает и анализирует их. Сертифицированные драйверы и возможности подключения для локальных периферийных устройств или распределенных станций обеспечивают беспрепятственный обмен данными между облаком и периферией благодаря интегрированному облачному подключению.

Доступность

Обеспечьте круглосуточный глобальный доступ к оборудованию управления и мониторинга во всех местах. Надежные данные — залог готовности к чрезвычайным ситуациям. Единая система оптимизирует операции, снижает сложность и повышает долгосрочную доступность системы.

Безопасность данных

Инфраструктурные проекты нуждаются в надежном отслеживании данных. Безопасная и высокочастотная передача больших объемов данных из систем управления и операционных систем в облако крайне важна. Системы на основе данных обеспечивают соответствие требованиям передачи и безопасности.

масштабируемость

Масштабируемость играет ключевую роль в различных проектах и потребностях клиентов. Операторам нужны модернизируемые и обслуживаемые системы с длительным жизненным циклом. Легко адаптируемая система обеспечивает быстрое реагирование на меняющиеся требования клиентов.

Начните свой путь с помощью этого пакета решений

Изучите этот комплексный пакет WinCC OA: программное обеспечение, обеспечивающее нулевую масштабируемость, надежную промышленную безопасность, совместимость с несколькими платформами, а также готовые к использованию дополнения, развертываемые за считанные минуты. Узнайте больше о преобразовании промышленной автоматизации.

Пример из практики

Ни дня без воды

CEO — ФЕРНВАССЕР ЭЛЬБАУЭ-ОСТХАРЦ, Германия

  • Высочайшая доступность, высокий уровень ИТ-безопасности и согласованный пользовательский интерфейс в соответствии со спецификациями клиентов из существующей системы LSX
  • Техническое обслуживание и дальнейшее развитие системы управления проектной группой SCADA конечного заказчика
  • Экономичное и быстрое портирование существующей системы управления LSX с 75000 ввода-вывода путем автоматического массового экспорта/импорта

Нужна поддержка при выборе решения SCADA?

Давайте подключимся — наши отраслевые и технологические эксперты помогут вам найти наилучшее решение, соответствующее вашим требованиям.