Внедрить
Используйте самый полный цифровой двойник ваших сетей поставок и логистических процессов для реализации надежной стратегии цепочки поставок, полностью интегрированной с проектированием и реализацией продукции и производства.
Многим производителям по-прежнему не хватает нескольких важнейших компонентов управления логистикой: интегрированной стратегии цепочки поставок, структурированного сотрудничества с заинтересованными сторонами, а также стандартизированных, цифровых, автоматизированных и гибких процессов и систем. Эти пробелы ограничивают прозрачность логистической сети, затрудняют эффективную эксплуатацию, повышают риск затрат на производство и поставку и снижают удовлетворенность клиентов из-за задержек поставок.
Решение по управлению логистикой позволяет решить эти проблемы, сочетая планирование и реализацию логистики и объединяя все заинтересованные стороны в централизованную систему совместной работы. Такая связь помогает использовать возможности данных для анализа, моделирования, отслеживания и оптимизации логистических сетей.
С помощью программного обеспечения для управления логистикой вы можете добиться следующих результатов:
Используйте подробные расчеты грузового пространства и точный анализ сопутствующих расходов, чтобы снизить транспортные расходы до 13%. (REICHHART Logistik
)Объедините поездки и минимизируйте количество порожних рейсов, чтобы сократить выбросы до 22%. (REICHHART Logistik
)Моделируйте транспортные возможности и оптимизируйте доступную грузоподъемность транспортных средств, чтобы повысить коэффициент использования грузоподъемности до 18%. (REICHHART Logistik
)Как обеспечить надежные, гибкие, устойчивые и экономичные производственные поставки и поставки в условиях непредсказуемых проблем с закупками и транспортировкой или поставками поставщиков?
Внедрите решение по управлению логистикой, чтобы объединить логистику и разработку и реализацию производственных процессов. Оптимизируйте операции, проактивно управляйте сбоями в входящей логистике и плавно корректируйте производственные заказы.
Программное обеспечение для управления логистикой предлагает комплексное решение для планирования и реализации логистики. Оно помогает синхронизировать логистику и производство, одновременно достигая целей в области устойчивого развития, обеспечивая соответствие растущим требованиям клиентов и нормативным требованиям.
Используйте самый полный цифровой двойник ваших сетей поставок и логистических процессов для реализации надежной стратегии цепочки поставок, полностью интегрированной с проектированием и реализацией продукции и производства.
Легко интегрируйте существующие системы, улучшайте межкорпоративную коммуникацию и связывайте заинтересованные стороны в цепочке поставок для обеспечения полной прозрачности входящей и исходящей логистики.
Поддерживайте и улучшайте сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами с помощью мощных возможностей для анализа в реальном времени и принятия более эффективных решений.
Сведите к минимуму воздействие на окружающую среду, повысьте социальную ответственность и постройте более устойчивую цепочку поставок, создавая экологически чистые продукты.
Оптимизируйте и оптимизируйте всю цепочку поставок от поставщика до цеха и от склада до клиента с помощью интегрированного портфеля решений для управления цепочками поставок, логистикой и внутренней логистикой.
Недавнее исследование ABI Research, ведущей исследовательской и консалтинговой компании в области технологий, признало Siemens лидером на рынке диспетчерских вышек (SCCT). Наше решение SCCT отличается комплексностью и способностью предоставлять комплексные возможности планирования, реализации и оптимизации.

The Supply Chain Suite помогли нам оптимизировать эффективность транспортировки. Один из способов решения этой задачи заключался в объединении частичных грузов от различных поставщиков в единую полную погрузку и включении процесса возврата порожних контейнеров в рамках наших перевозок. Это позволило нам лучше использовать наши мощности и максимально увеличить грузоподъемность. Таким образом, логистика становится бизнесом, основанным на данных.
легкостью начните процесс управления логистикой. Наша поддержка и предложения по обслуживанию помогут вам в этом.
Внедрить Supply Chain Suiteи AX4, в облаке с помощью выбранного вами поставщика или SaaS от Siemens. Или разверните систему в локальной среде и управляйте ею вместе со своей ИТ-командой. Это не просто крупное корпоративное решение.
Усыновить Supply Chain Suite и с легкостью освойте его элементы. Проходите обучение по запросу и под руководством инструктора.
Информационный документ | Как идеально синхронизировать производство и цепочку поставок
.Пример | Mubea повышает качество обслуживания, используя AX4
Информационный документ | Оцифруйте логистику для повышения прозрачности и надежности планирования