Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Инженерные решения для промышленных установок.
Инженерные решения для предприятий

Инженерные решения для промышленных установок

Превратите свои инновационные концепции в реализованные технологические проекты и осуществимые планы проектирования оборудования, обеспечивая при этом непревзойденную эффективность, безопасность и устойчивое развитие от начала до конца.

Зачем использовать решение для проектирования промышленных установок?

Сегодня компании сталкиваются с растущим списком проблем. Чтобы оставаться конкурентоспособными, они должны ориентироваться в сети законодательных требований, беспрепятственно интегрироваться с развивающейся экосистемой партнеров и часто адаптироваться к колебаниям рынка. Внедрение цифровых технологий для улучшения технологического проектирования и проектирования оборудования — важный шаг, но без правильной стратегии это может оказаться дорогостоящим мероприятием. Решение по проектированию промышленных установок обеспечивает комплексный подход к проектированию и проектированию оборудования, обеспечивая беспрепятственную интеграцию данных и процессов и эффективное междисциплинарное сотрудничество.

9 hrs

В среднем сотрудники тратят 9,3 часа в неделю на поиск и сбор информации. (McKinsey)

8

Работники проводят до 8 поисков, чтобы найти нужный документ и информацию. (Поиск в облаке)

60%

60% руководителей компаний считают, что нехватка времени и непонимание способов поиска информации мешают их сотрудникам найти нужную информацию. (IDC)

Ускорьте проектирование и проектирование технологических процессов установки

Обеспечьте беспрепятственную интеграцию данных, оптимизацию процессов и эффективное межфункциональное сотрудничество с помощью экспериментов на основе моделей, передачи цифровых данных, междисциплинарной модульности, стандартизации и моделирования. Ускорьте и улучшите технологический процесс и производительность установки от концепции до проектирования.

Что может сделать для вас комплексное проектирование установок?

Внедряйте платформы управления данными для совместной работы команды и партнеров. Используйте комплексный цифровой двойник, чтобы открыть доступ к виртуальному проектированию продуктов и установок. Используйте самые современные технологии для использования возобновляемых источников энергии. С легкостью проверяйте и корректируйте технологическое проектирование и проектирование оборудования.

Ознакомьтесь с нашим комплексным решением

Внедрите комплексное решение для ускорения и оптимизации процессов проектирования и проектирования оборудования. Воплотите свое видение в реальность и добейтесь непревзойденной производительности.

Интегрированный базовый инжиниринг для проектирования установок.

Интегрированная базовая инженерия

Ускорьте наращивание производства благодаря беспрепятственному проектированию, автоматизации и моделированию.

  • Оптимизируйте рабочие процессы для сокращения задержек и повышения производительности
  • Выявление и решение проблем до начала производства
  • Оптимизируйте использование ресурсов, сократите количество отходов и снизьте затраты

Начните свой путь к проектированию промышленных установок

Внедрите решение для проектирования промышленных установок с надежной поддержкой.

Развертывайте по-своему

Упростите и оптимизируйте технологическое проектирование и проектирование установок с помощью gPROMS а также COMOS программные решения. Развертывайте локально и управляйте вместе со своей ИТ-командой.

Обучение доступу

Усыновить COMOS а также gPROMS и с легкостью освойте их элементы. Начните обучение с помощью структурированных, ориентированных на практику учебных курсов или идите в удобном для вас темпе.

Присоединяйтесь к сообществу

Присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме и получите ответы на свои вопросы от экспертов службы поддержки COMOS и GProMS.

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше

Смотреть

Веб-семинар по запросу | Обеспечение целостности данных и соответствия документации

Прочтите

Белая бумага | Достигните большей прозрачности с помощью интеллектуальной валидации