Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

MainMATE при поддержке ZETA

ZETA, имеющая 27 дочерних компаний по всему миру, специализируется на планировании, автоматизации, цифровизации и квалификации специализированных биофармацевтических установок для асептических технологических решений. ZETA выступает в качестве поставщика комплексных решений, сочетающих проектирование установок с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и проектированием чистых помещений. Выпуская FrameWorks, компания ZETA предлагает единый инструментарий для реализации проектов CAPEX для всех партнеров по проекту и дисциплин, охватывающий все этапы проекта (CD, BD, DD, изготовление, квалификация, ввод в эксплуатацию). Преимущество: высочайшее качество, в установленные сроки и по запланированной стоимости.

Почему цифровой помощник по техническому обслуживанию в обрабатывающей промышленности?

MainMate — ваш интеллектуальный помощник в обслуживании, разработанный для удобного доступа к документам, рабочих процессов, оптимизированных для мобильных устройств, и надежного использования в автономном режиме. Оно оптимизирует техническое обслуживание оборудования и установок, повышает эффективность и предоставляет командам интуитивно понятные и готовые к работе цифровые инструменты для Manufacturing 4.0.

Ответа не получи

Преимущеста

  • Доступ в любое время и в любом месте: MainMate обеспечивает беспрепятственный доступ ко всей необходимой информации на ноутбуке, планшете или смартфоне. Оптимизированные для мобильных устройств экраны и автономные функции позволяют техническим специалистам работать продуктивно, где бы ни выполнялась работа.
  • Умное планирование, беспроблемный старт: благодаря интуитивно понятному интерфейсу MainMate, структурированным рабочим процессам и мгновенному доступу к документам планируйте работы по техническому обслуживанию до 40%, что помогает командам эффективно координировать работу и избегать задержек.
  • На борту за два раза быстрее: понятный пользовательский интерфейс MainMate упрощает навигацию по задачам. Его интуитивно понятная структура сокращает затраты на обучение и время адаптации, помогая новым техническим специалистам намного быстрее приступить к работе.
  • Техническое обслуживание с максимальной скоростью: оптимизированные рабочие процессы, мобильная конструкция и автономная функциональность ускоряют техническое обслуживание с меньшим количеством перерывов, что способствует повышению надежности установки и сокращению ежегодного простоя на 20%.
  • Более высокая предсказуемость и операционный контроль: MainMate привносит структуру, ясность и цифровую прозрачность в ваши производственные процессы. Объединяя команды и оптимизируя задачи по обслуживанию, оно помогает создать более стабильные, предсказуемые и управляемые данными операции.

Избранные возможности

Case Study

Ответа не получи

Повышение эффективности высокоскоростных биотехнологических проектов

Биотехнологический центр ZETA LOBA с ускоренным управлением показывает, как MainMate повышает эффективность, обеспечивая четкую, быструю и надежную информацию о техническом обслуживании на протяжении всего жизненного цикла объекта.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты