Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

FrameWORKS при поддержке ZETA

ZETA, имеющая 27 дочерних компаний по всему миру, специализируется на планировании, автоматизации, цифровизации и квалификации специализированных биофармацевтических установок для асептических технологических решений. ZETA выступает в качестве поставщика комплексных решений, сочетающих проектирование установок с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и проектированием чистых помещений. Выпуская FrameWorks, компания ZETA предлагает единый инструментарий для реализации проектов CAPEX для всех партнеров по проекту и дисциплин, охватывающий все этапы проекта (CD, BD, DD, изготовление, квалификация, ввод в эксплуатацию). Преимущество: высочайшее качество, в установленные сроки и по запланированной стоимости.

Почему Каркасы?

FrameWorks — это интегрированная цифровая экосистема ZETA, объединяющая все инженерные дисциплины, поставщиков и этапы проекта в одной общей среде. Оно гармонизирует данные, упрощает совместную работу и закладывает основу для будущего Digital Twin.

Преимущеста

  • Унифицированная инженерия
    Все дисциплины работают на единой платформе с согласованными данными и управляемыми рабочими процессами. Это устраняет пробелы в информации, снижает сложность и обеспечивает бесперебойную передачу концепции до ввода в эксплуатацию.
  • Ускоренное выполнение проекта
    Благодаря согласованным потокам данных и совместной работе в реальном времени глобальные команды быстрее принимают решения и сокращают задержки, ускоряя реализацию проектов и сокращая время вывода на рынок до 50%.
  • Полная прозрачность
    Аналитика в реальном времени позволяет каждому партнеру оставаться в курсе событий. Совместный доступ к данным сводит к минимуму недоразумения, способствует принятию уверенных решений и обеспечивает стабильное развитие проекта.
  • Комплексное покрытие капитальных вложений
    FrameWorks поддерживает весь жизненный цикл проекта — от концептуального проектирования до эксплуатационной готовности — обеспечивая структурированные данные, подключенные инструменты и бесперебойную цепочку инженерных работ.

Избранные возможности

Case Study

Промышленный фармацевтический производственный комплекс

Ускоренный проект EPC LOBA

Компания LOBA Biotech поставила установку по производству пегинтерферона всего за 25 месяцев с использованием FrameWorks, сократив типичные сроки на 50% и продемонстрировав влияние интегрированной цифровой инженерии.

Практическое применение

Select...
фармацевтические препараты

Разработано специально для фармацевтики и биотехнологий

Поддержка полного жизненного цикла от лаборатории до крупномасштабного производства с цифровой квалификацией, отслеживаемостью и автоматизированной документацией. Индивидуальные рабочие процессы, проверенные каталоги оборудования и интегрированные инструменты помогают фармацевтическим и биотехнологическим командам работать быстрее, соблюдать нормативные требования и масштабироваться в условиях строгого регулирования.

Часто задаваемые вопросы

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы