Почему Интеллектуальное решение для уборки Zan с использованием датчиков и искусственного интеллекта?
... экономия в среднем на 20% при одновременном снижении жалоб пользователей в среднем на 70%.
-План очистки на основе искусственного интеллекта на основе данных датчиков. Данные и рабочая нагрузка на основе искусственного интеллекта для оптимизированной и эффективной уборки коммерческих зданий
-Предупреждающие оповещения и уведомления персонала по уборке о своевременной очистке и заправке расходных материалов для уменьшения жалоб пользователей
-Панель управления, которая предоставляет исчерпывающее представление о потребностях и тенденциях в области уборки, что помогает в планировании и развертывании ресурсов