Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control при поддержке wtec GmbH

wtec обеспечивает цифровую трансформацию зданий, превращая инфраструктуру освещения в платформу данных и управления на основе IP. С помощью smartengine заказчики получают данные о занятости, энергопотреблении и окружающей среде в режиме реального времени, интегрированные с помощью открытых API в Siemens Building X и Desigo CC для масштабной оптимизации операций, устойчивого развития и энергосберегающей автоматизации помещений.

Почему smartengine wtec: цифровая основа для эффективных зданий?

smartengine от wtec — это осветительная и мультисенсорная инфраструктура на основе IP, которая создает цифровую основу для коммерческих зданий в реальном времени. Она обслуживает владельцев недвижимости, операторов и предприятия, стремящиеся снизить потребление энергии, сократить выбросы CO2 и повысить операционную прозрачность. Комбинируя светодиодное управление с питанием от постоянного тока, плотные данные датчиков и встроенный RTLS, оно обеспечивает автоматизацию с учетом потребностей сотрудников и ощутимое повышение эффективности.

Схема инфраструктуры умного офиса

Преимущеста

  • Снижение выбросов энергии и CO2:
    smartengine от wtec снижает потребление энергии освещения до 80% и энергии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха до 34% за счет автоматизации, управляемой жителями. Это приводит к ощутимому снижению выбросов CO2, снижению затрат на коммунальные услуги и повышению ESG и показателей устойчивого развития.
  • Снижение совокупной стоимости владения:
    Упрощенная инфраструктура без драйверов на базе постоянного тока сокращает количество компонентов, упрощает прокладку кабелей и сокращает затраты на техническое обслуживание. Программные изменения в помещении исключают дорогостоящую замену проводки. Никакой замены батарей или дополнительных шлюзов RTLS не требуется.
  • Полная операционная прозрачность:
    Плотная мультисенсорная сеть предоставляет в реальном времени и исторические данные о занятости, IAQ, потреблении энергии и использовании активов. Это обеспечивает принятие решений на основе данных, профилактическое обслуживание и высококачественную детальную интеграцию данных в такие платформы, как Building X и Desigo CC.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Энергия, управляемая жильем, и лучшее управление освещением Lighting Control

smartengine от wtec объединяет датчики освещения, присутствия и контроля качества воздуха, что позволяет управлять системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и освещением в зависимости от места жительства. Данные в реальном времени поступают на такие платформы, как Desigo CC и Building X, снижая энергопотребление освещения до 80% и энергию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха до 34%, одновременно повышая комфорт и улучшая отчетность ESG.