Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

WiTTRA Click-ons and Accessories при поддержке Wittra Networks AB

Wittra Networks предоставляет ведущую в мире сеть для систем определения местоположения в реальном времени (RTLS), обеспечивающую беспрепятственное отслеживание активов и сбор данных датчиков во внутренних и наружных средах в рамках одного беспроводного развертывания. Благодаря интеграции UWB, Wi-Fi-Sun Mesh, Mioty и LoRa LPWAN в один гибридный шлюз платформа поддерживает различные сценарии использования в любом масштабе.
Решение, основанное на единой модели Governance Model и работающее на базе одного шлюза, объединяет возможности подключения, позиционирования и данные в масштабируемую инфраструктуру, создавая надежный слой данных для физического искусственного интеллекта, аналитики в реальном времени и оптимизации операционной деятельности. Разработано и произведено в Европе.

Почему Сенсоры Click-on, интерфейсы датчиков и другие аксессуары?

Wittra Networks предлагает модульные датчики, интерфейсы и аксессуары, расширяющие возможности зондирования во всей инфраструктуре компании. Легко добавляйте в устройства Sense 360 датчики климата (освещенность, давление, температура, влажность), аналоговые/цифровые датчики ввода-вывода, датчики температуры и измерители тока. Это обеспечивает беспрепятственную интеграцию датчиков сторонних производителей, гибкую конфигурацию и масштабируемые развертывания с минимальной сложностью в промышленных средах.

Два электронных устройства на темном фоне

Преимущеста

  • Быстрое развертывание — устанавливайте и расширяйте сети Интернета вещей за считанные минуты с помощью уникальной конструкции WiTtra, обеспечивающей надежность IP67 для промышленного использования.
  • Гибкость, ориентированная на будущее. Легко добавляйте неограниченное количество датчиков промышленного класса или сторонних производителей, обеспечивая адаптацию к меняющимся потребностям бизнеса.
  • Эффективность затрат и инвентаризации. Сократите инвестиции в оборудование и затраты на инвентаризацию, добавляя только необходимые датчики по мере необходимости.
  • Простая интеграция — совместимость с тысячами датчиков сторонних производителей, что позволяет избежать привязки к поставщикам и обеспечивает совместимость
  • Надежная производительность — обеспечивает надежную работу с классом защиты IP67 в сложных условиях, обеспечивая надежный сбор данных.

Избранные возможности

Case Study

Гибридный RTLS в помещении/на открытом воздухе

Гибридный чехол RTLS для использования в помещении/на улице

Сетчатая сеть Wi-Sun с частотой менее ГГц обеспечивает эффективное и недорогое отслеживание материалов в помещении и на улице, сокращая задержки и сбои в производстве для глобального поставщика технологических технологий.

Практическое применение

Select...
Отслеживание активов Wittra

Беспроводное отслеживание активов в коммерческих зданиях

Решение Wittra для отслеживания активов позволяет коммерческим зданиям отслеживать активы в режиме реального времени, повышая производительность и эффективность при одновременном снижении эксплуатационных расходов, краж и отходов. Гибкая масштабируемая система обеспечивает быстрое развертывание и высокую окупаемость инвестиций в любой среде.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты