Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

WiTTRA C{x}ameleon Tag при поддержке Wittra Networks AB

Wittra Networks предоставляет ведущую в мире сеть для систем определения местоположения в реальном времени (RTLS), обеспечивающую беспрепятственное отслеживание активов и сбор данных датчиков во внутренних и наружных средах в рамках одного беспроводного развертывания. Благодаря интеграции UWB, Wi-Fi-Sun Mesh, Mioty и LoRa LPWAN в один гибридный шлюз платформа поддерживает различные сценарии использования в любом масштабе.
Решение, основанное на единой модели Governance Model и работающее на базе одного шлюза, объединяет возможности подключения, позиционирования и данные в масштабируемую инфраструктуру, создавая надежный слой данных для физического искусственного интеллекта, аналитики в реальном времени и оптимизации операционной деятельности. Разработано и произведено в Европе.

Почему Датчик, маячок позиционирования или сетчатый маршрутизатор — все в одном?

Wittra C (x) ameleon — это программно-определяемый граничный узел, который можно настроить в качестве датчика, сетчатого маршрутизатора или маяка позиционирования. Благодаря встроенному зондированию, позиционированию UWB и безопасному беспроводному выделению ресурсов через шлюз оно обеспечивает гибкое развертывание, сбор данных в реальном времени и масштабируемую инфраструктуру, поддерживающую эффективные операции на основе искусственного интеллекта.

Черное электронное устройство на белом фоне

Преимущеста

  • Продлевает срок службы оборудования и сокращает количество отходов. Подход Software Defined Hardware позволяет одному устройству выполнять несколько функций (трекер, маршрутизатор, маяк), продлевая срок службы оборудования, сводя к минимуму отходы и снижая потребность в нескольких артикулах, обеспечивая устойчивое развитие и снижая воздействие на окружающую среду.
  • Оптимизирует инвентаризацию и сокращает затраты. Заменяя несколько специализированных устройств одним конфигурируемым устройством, C {x} ameleon значительно снижает сложность и затраты на инвентаризацию, повышает окупаемость инвестиций и ускоряет вывод на рынок промышленных систем.
  • Гибкая функциональность по запросу: устройство может удаленно переключаться между идентификаторами, превращаясь в трекер Sense 360, Mesh-маршрутизатор или маяк позиционирования, с помощью защищенных обновлений беспроводной сети, что обеспечивает гибкую адаптацию сети без физических изменений оборудования.
  • Прочный и сертифицированный по стандарту IP67. Разработанный для работы в сложных условиях, амелеон C {x} компактен, надежен и имеет герметичность по стандарту IP67, обеспечивая надежную работу на открытом воздухе, под землей или в промышленных условиях, а также поддерживает различные варианты использования Интернета вещей.
  • Интегрированные датчики и позиционирование — включает несколько встроенных датчиков и расширенные функции определения местоположения с технологией Software Defined Radio, которая передает точные данные датчиков и местоположения в облако для всестороннего отслеживания и мониторинга активов

Избранные возможности

Case Study

Плавильные операции Eramet

Eramet повышает эффективность плавильных операций

Для сокращения потерь энергии в процессе предварительного нагрева компания Eramet требовала точного отслеживания и мониторинга, соответственно, расположения ковшей и температуры внутри ковша.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты