Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

WiTTRA Asset Tracking - RTLS and Sensor Data при поддержке Wittra Networks AB

Wittra Networks предоставляет ведущую в мире сеть для систем определения местоположения в реальном времени (RTLS), обеспечивающую беспрепятственное отслеживание активов и сбор данных датчиков во внутренних и наружных средах в рамках одного беспроводного развертывания. Благодаря интеграции UWB, Wi-Fi-Sun Mesh, Mioty и LoRa LPWAN в один гибридный шлюз платформа поддерживает различные сценарии использования в любом масштабе.
Решение, основанное на единой модели Governance Model и работающее на базе одного шлюза, объединяет возможности подключения, позиционирования и данные в масштабируемую инфраструктуру, создавая надежный слой данных для физического искусственного интеллекта, аналитики в реальном времени и оптимизации операционной деятельности. Разработано и произведено в Европе.

Почему Беспроводное позиционирование и мониторинг промышленных активов?

Wittra Networks обеспечивает беспроводное позиционирование с использованием сетки Wi-Sun и UWB, сочетая масштабируемое покрытие с высокой точностью. Wi-SUN обеспечивает точность позиционирования до 5 метров, а UWB обеспечивает точность до метра. Используя обе технологии в одной инфраструктуре, организации оптимизируют производительность и затраты, обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций за счет снижения затрат на установку и точности, соответствующей назначению в разных сценариях использования.

В центре внимания автомобиль в аэропорту

Преимущеста

  • Сокращение времени простоя — быстрое обнаружение инструментов, оборудования или компонентов, минимизация потерь времени и остановок производства.
  • Более эффективное использование ресурсов — повысьте эффективность использования активов, зная, где находится оборудование и как часто оно используется.
  • Повышенная безопасность и отслеживаемость — контролируйте оборудование в режиме реального времени, чтобы убедиться, что оно используется правильно и в нужном месте, снижая риск несчастных случаев.
  • Снижение затрат, связанных с потерей и заменой. Предотвратите потерю инструментов или машин и сэкономьте деньги на замене.
  • Масштабируемое и перспективное решение — легко расширяйте систему по мере роста операций с помощью открытых стандартов и беспроводной ячеистой технологии, поддерживающей интеграцию с другими решениями Интернета вещей.

Избранные возможности

Case Study

Эрамет

Eramet повышает эффективность плавильных операций

Eramet работает в суровых промышленных условиях, где радиосвязь сопряжена с трудностями. Они нуждались в точном отслеживании и контроле температуры ковшей, чтобы сократить потери энергии при предварительном нагреве.

Практическое применение

Select...
вилочный погрузчик

Позиционирование и мониторинг вилочных погрузчиков

Wittra отслеживает и контролирует погрузчики с помощью гибридной сети Интернета вещей с сеткой Wi-Sun и UWB, обеспечивая определение местоположения в реальном времени, обнаружение столкновений, геозонирование, мгновенные уведомления и полное владение данными для повышения безопасности и эффективности.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты