Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Energy metering through hybrid network при поддержке Wittra Networks AB

Wittra Networks предоставляет ведущую в мире сеть для систем определения местоположения в реальном времени (RTLS), обеспечивающую беспрепятственное отслеживание активов и сбор данных датчиков во внутренних и наружных средах в рамках одного беспроводного развертывания. Благодаря интеграции UWB, Wi-Fi-Sun Mesh, Mioty и LoRa LPWAN в один гибридный шлюз платформа поддерживает различные сценарии использования в любом масштабе.
Решение, основанное на единой модели Governance Model и работающее на базе одного шлюза, объединяет возможности подключения, позиционирования и данные в масштабируемую инфраструктуру, создавая надежный слой данных для физического искусственного интеллекта, аналитики в реальном времени и оптимизации операционной деятельности. Разработано и произведено в Европе.

Почему Узнайте, куда уходит ваша энергия?

Wittra Networks обеспечивает аналитику энергопотребления в реальном времени за счет детального измерения от субметра до уровня устройства. Благодаря сочетанию беспроводных датчиков, гибридного подключения и унифицированного уровня управления платформа предоставляет точную и действенную информацию, которая способствует оптимизации, снижению затрат и управлению энергопотреблением на основе искусственного интеллекта во всех операциях.

Планшет с панелью управления данными в руках

Преимущеста

  • Аналитика с помощью мониторинга энергопотребления в реальном времени — обеспечивает непрерывное получение информации о потреблении энергии в режиме реального времени, что позволяет мгновенно выявлять недостатки и принимать обоснованные решения для оптимизации операций.
  • Быстрое развертывание и простая интеграция — легко интегрируется с сетью IoT и электрическими системами за счет простой конструкции, позволяющей свести к минимуму время и сложность настройки.
  • Экономия затрат — обеспечивает точный мониторинг и управление энергопотреблением, помогает отраслям сокращать отходы и счета за электроэнергию, что напрямую повышает прибыль.
  • Поддерживает цели в области устойчивого развития — способствует эффективному использованию ресурсов, снижает воздействие на окружающую среду и помогает отраслям достичь целей устойчивого развития, сводя к минимуму ненужное потребление энергии.
  • Профилактическое обслуживание и сокращение времени простоя — детальный мониторинг и профилирование потребления помогают выявлять аномалии, проводить профилактическое обслуживание и сокращать количество непредвиденных отказов и простоев оборудования.

Избранные возможности

Case Study

Кабели и распределительные коробки в тускло освещенном помещении

Учет электроэнергии в Silver Weibull

Silver Weibull снизила потребление электроэнергии после обнаружения скрытых потерь. Развертывание с помощью WiTtra означало сокращение инвестиций на 60% по сравнению с другими технологиями.

Практическое применение

Select...
Промышленный склад с оборудованием в центре внимания

Позиционирование и мониторинг промышленных активов

Wittra отслеживает и контролирует промышленные объекты, комбинируя сетку UWB, 6LoWPAN и сенсорные метки для точного определения местоположения, обнаружения и мониторинга объектов в реальном времени как в помещении, так и на улице, даже в сложных условиях, повышая эффективность и снижая производственные потери.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты