Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Широкий спектр возможных применений логотипа! компактный контроллер в производственной среде.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

SIMATIC WinCC V8

Обеспечьте беспрепятственный мониторинг и управление автоматизированными процессами с помощью SIMATIC Программное обеспечение WinCC V8 для диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Наша инновационная масштабируемая система визуализации процессов идеально подходит для сложных промышленных сред, требующих точной защиты от киберугроз.

ДЛЯ ПРОЦЕССОВ, МАШИН И УСТАНОВОК

Гибкая, прозрачная и совместимая система SCADA

Независимо от того, используете ли вы одну станцию или распределенную систему с резервными серверами, SIMATIC WinCC V8 предлагает полную функциональность SCADA для очень сложных задач визуализации процессов. Мощные функции обеспечивают:

  • эффективность благодаря простому в использовании универсальному интерфейсу, мощным редакторам, автоматическому планированию проектов и встроенному подключению к TIA Portal.
  • Масштабируемость SIMATIC WinCC V8 адаптируется и расширяется в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.
  • Прозрачность благодаря простым информационным панелям, которые отслеживают данные в реальном времени и отображают сложные оценки данных.
  • Открытость: подключайтесь к существующим системам, используйте открытые стандарты, такие как OPC UA, REST или MQTT, и интегрируйте индивидуальные решения.

SIMATIC WinCC V8.1 сертифицирована по стандарту IEC 62443-4-2

Обеспечьте надежную кибербезопасность с помощью WinCC V8.1, которая теперь официально сертифицирована и соответствует стандарту IEC 62443-4-2. Защитите конфиденциальные производственные данные с помощью программного обеспечения SCADA, которое обеспечивает встроенную безопасную связь на всех уровнях, а также обеспечивает расширенную защиту системы.

Рекламное изображение для SIMATIC Программный продукт WINCC V8.

Часто задаваемые вопросы

Откройте для себя возможности