Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

WHERE.IS Solution, based on SIMATIC RTLS при поддержке Wavecom - Soluções Rádio

Основанная в 2000 году и имеющая офисы в Португалии, Испании и Африке, мы являемся компанией, специализирующейся на различных технологиях ИКТ (сети, Wi-Fi, RTLS, Security и Solutions for Industry 4.0). Мы решаем текущие и будущие технологические проблемы наших клиентов, разрабатывая индивидуальные решения для каждого из них. Наше предложение охватывает как технологические консультации и консультационные услуги, так и интеграцию решений для инфраструктуры связи, безопасности, технического обслуживания и управляемых услуг.

Почему Прозрачное отслеживание активов и операций?

Решение where.is позволяет прозрачно отслеживать активы и операции на автомобильном, продовольственном, фармацевтическом, логистическом, больничном и других вертикальных рынках. Благодаря сочетанию технологии Siemens RTLS и программного обеспечения where-is заказчик получает комплексные решения для маркировки соответствующих активов или людей и мониторинга их с помощью платформы «где есть». Результатом, среди прочего, являются сокращение времени цикла, повышение безопасности эксплуатации, повышение прозрачности процессов за счет автоматизированных операций (например, Автоматизированная передача активов для различных производственных центров ERP, повышенная безопасность процессов, сигнализация, прозрачность и т. д.).

Скриншот 2025-06-16 181838

Преимущеста

  • В целом: сокращение времени цикла, повышение безопасности эксплуатации, повышение прозрачности процессов за счет автоматизированных операций (например, Автоматизированная передача активов для различных производственных центров ERP, повышенная безопасность процессов, сигнализация, прозрачность и т. д.).
  • Оборудование/инструменты с метками отслеживания местоположения — инвентарь геолокационных инструментов всегда актуален, что позволяет сократить время и усилия, затрачиваемые на процессы инвентаризации. Информация об использовании оборудования во избежание ненужных покупок.
  • Неэффективная эксплуатация вилочных погрузчиков — метки местоположения, размещенные на вилочных погрузчиках, позволяют анализировать движение; — определение слишком длинных маршрутов (карты спагетти) и зон заторов (тепловые карты), определение времени простоя и местоположения, что позволяет оптимизировать размер парка вилочных погрузчиков.

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты