Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Physics AI support при поддержке VORtech

VorTech поддерживает своих клиентов в разработке программного обеспечения для моделирования, прогнозирования, оптимизации и анализа. Вкратце: мы помогаем разрабатывать программное обеспечение, в котором вычислительная техника является важнейшей функцией. Наши инженеры-программисты имеют опыт работы в области инженерии, математики и вычислительной техники. У нас есть специалисты по объединению моделей и данных, высокопроизводительным вычислениям и машинному обучению. Мы работаем в тесном сотрудничестве с экспертами и разработчиками наших клиентов для совместной разработки наилучших решений.

Почему Внедрение искусственного интеллекта для мониторинга, управления и цифровых двойников?

Искусственный интеллект для цифровых двойников и систем мониторинга и управления обычно обучается на данных с системных датчиков. Но такие данные датчиков обычно ограничены, зашумлены и недостаточны для того, чтобы искусственный интеллект понял физику системы. Это приведет к беспорядочному или неправильному поведению ИИ. Мы решаем эту проблему, внедряя знания о физике системы в процесс обучения, чтобы искусственный интеллект соответствовал этой физике.

Искусственный интеллект для очистки сточных вод

Преимущеста

  • При нашей поддержке инженеры, разрабатывающие цифровые двойники или системы мониторинга и управления, могут обучать модели искусственного интеллекта, которые понимают и уважают физику системы, что делает их более надежными, чем модели искусственного интеллекта, обученные стандартным подходам.
  • При нашем подходе к искусственному интеллекту ограниченных и зашумленных данных датчиков достаточно для обучения надежных моделей машинного обучения.
  • Модели искусственного интеллекта, основанные на физических подходах к искусственному интеллекту, обычно объяснимы, поскольку они учитывают физику системы, что повышает доверие со стороны владельцев систем.

Избранные возможности

Case Study

Суррогатная модель для температурной модели центра обработки данных

4dCool: мониторинг климата в помещениях ЦОД

4dCool обеспечивает оптимальное управление температурой в центрах обработки данных, предоставляя прогнозирующую трехмерную модель температуры на основе данных датчиков в сочетании с моделью физики климата в помещении.

Практическое применение

Select...
Суррогатная модель для моделирования конвейерной ленты

Модель в цикле для управления конвейерной лентой

Мы обучили суррогатную модель искусственного интеллекта для управления большой и сложной конвейерной лентой по принципу «модель в цикле». Это управление «модель в цикле» более надежное и надежное, чем оригинальное управление, основанное на правилах.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты