Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Robot based manufacturing machines with SINUMERIK при поддержке VLM Robotics

VLM Robotics работает над гибкой производственной робототехникой 4.0 и позволяет решить одну из основных текущих проблем производителей: фрагментацию производства в ответ на ожидания массовой кастомизации...<br/>VLM-Robotics производит роботизированные ячейки для таких производств, как контроль неразрушающего контроля, механическая обработка, склеивание, аддитивное производство и т. д.<br/>Его ячейки, всегда управляемые числовым программным управлением, обычно многофункциональны, многофункциональны (например, аддитивное производство+управление технологическим процессом + механическая обработка) и оснащены несколькими роботами.<br/>Они всегда оснащены приборами, работают в замкнутом цикле в режиме реального времени, полностью основаны на данных и, следовательно, способны быстро производить крупные детали (более 1 м) (т.е. каждый раз уникальные изделия без серийного эффекта)<br/>

Почему Робот, управляемый числовым программным управлением?

Робот, управляемый ЧПУ в режиме прямого и многоканального управления, повышает точность данных в реальном времени. Поддерживает одновременную многоосевую (многоканальную) интерполяцию для таких приложений, как аддитивное производство и механическая обработка. Встроенный электрический шкаф с вводом/выводом и другими функциями.

Робот, управляемый числовым программным управлением

Преимущеста

  • Интерполяция по осям
  • Одновременное управление роботом
  • Обработка данных в реальном времени
  • Замкнутый контур в Северной Каролине

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия