Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Integrated Manufacturing Digital Thread при поддержке VLM Robotics

VLM Robotics works on agile 4.0 manufacturing robotics and makes it possible to solve one of the major current problems for manufacturers: the fragmentation of their production in response to expectations of mass customization...
VLM-Robotics manufactures robotic cells for manufacturing as NDT control, machining, bonding, additive manufacturing, etc.
Its cells, always controlled with numerical control, are generally multi-function, multi-technology (for ex: additive manufacturing+ control in process + machining) and multi-robot.
Always instrumented, they operate in a closed loop in real-time, are entirely data-driven and thus have the capacity to produce large parts (>1m) agilely (i.e. unique products each time without series effect)

Почему Цифровая нить для гибкого производства с использованием роботов?

Компания VLM-Robotics разработала цифровой двойник станка на CMVM, который используется вместе с RMVM для моделирования программ NX CAM. Система замкнутого производства (CLM) управляет ЧПУ, датчиками и эффекторами для адаптации процесса в режиме реального времени. Качество использует данные из NC, Industrial Edge и Analyse MyToolPath.

Цифровой поток VLM-Robotics

Преимущеста

  • Моделируйте и проверяйте свои производственные программы благодаря Digital Twin
  • Первое успешное использование адаптивной робототехники (NC, CLM)
  • Собирайте и структурируйте все данные для квалификации и искусственного интеллекта

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия