Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization при поддержке viboo

Viboo AG предлагает инновационные самообучающиеся решения на основе искусственного интеллекта для оптимизации отопительных систем в зданиях с помощью интеллектуальных термостатов. Наши алгоритмы прогнозирования изучают тепловое поведение отдельных помещений и регулируют отопление в зависимости от загруженности и прогнозов погоды. Сотрудничая с ведущими производителями аппаратного обеспечения и интегрируясь с такими платформами, как Siemens, мы обеспечиваем значительную экономию энергии и повышенный комфорт с помощью нашей облачной системы с интеллектуальными термостатами без необходимости использования запатентованного оборудования.

Почему Экономия 20-40% энергии в зданиях?

Прогнозирующее индивидуальное управление помещением с помощью искусственного интеллекта:
Наш viboo.cloud подключается к устройствам Интернета вещей, таким как интеллектуальные термостаты, в здании и использует искусственный интеллект для изучения температурного режима в каждой комнате. Затем здание активно оптимизируется: для каждой комнаты искусственный интеллект рассчитывает изменение температуры в помещении в течение следующих нескольких часов на основе графика заселения и погоды, а также оптимизирует количество тепла, которое должен выделять каждый отдельный радиатор.

Управление с помощью облачной системы управления зданием:
Руководство объекта может отслеживать и контролировать работу здания через viboo.ckpit. Кабина предоставляет исторические данные измерений по всем помещениям в здании и позволяет устанавливать индивидуальные графики отопления для помещений или групп помещений. Например, в школе все классы можно перевести в праздничный режим, пока комнаты учителей остаются отапливаемыми.

платформа viboo

Преимущеста

  • Снижение потребления энергии до 40%
  • Улучшение микроклимата и комфорта в помещении
  • Соблюдение правовых климатических целей
  • Минимизация эксплуатационных расходов
  • Упрощение управления оборудованием

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Достижение целей ESG и соответствие требованиям EBPD

viboo.cloud снижает выбросы энергии и CO2 в зданиях при минимальных инвестиционных затратах. Он соответствует требованиям EBPD ЕС и помогает выполнять нормативные требования, такие как немецкий GEG 71a.

Часто задаваемые вопросы

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия

Радиаторное отопление в здании

Установлен Siemens Connect Box (может быть предоставлен компанией viboo)

Радиаторные термостаты и комнатные датчики Lorawan (могут поставляться компанией viboo)