Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Prism - Always-on monitoring при поддержке Unleash Live

Unleash Live — это корпоративная компания по компьютерному зрению, обслуживающая операторов энергетики, коммунальных услуг, горнодобывающей промышленности и ресурсов, а также критически важной инфраструктуры в распределенных портфелях, состоящих из нескольких объектов. Не зависящее от аппаратного обеспечения и развертываемое в гибридных периферийных и облачных средах, оно отвечает требованиям суверенитета данных, конфиденциальности и безопасности, предъявляемым промышленными операциями. Операторы объединяют визуальные данные с любой подключенной камеры или дрона в единый слой оперативной разведки с пространственным контекстом с помощью Fusion Atlas, обнаружением искусственного интеллекта в AI App Store и оперативной отчетностью через Cloud Insights. Результат: снижение эксплуатационных расходов на инспекции, раннее обнаружение дефектов, что позволяет отсрочить капитальные затраты на замену активов, а также более строгое соответствие нормативным требованиям.

Почему Непрерывный мониторинг прямых трансляций на высокоактивных сайтах?

Prism — это корпоративное программное обеспечение для операционной аналитики, предназначенное для операторов горнодобывающей промышленности, ресурсов, нефти и газа и критически важной инфраструктуры, обеспечивающее непрерывный мониторинг трансляций в реальном времени с помощью стационарных камер. Он подключается к существующим камерам или системам VMS и применяет обнаружение искусственного интеллекта к потокам видео в реальном времени. Она превращает операционные события в оповещения, триггеры технического обслуживания и записи о соответствии требованиям, что позволяет операционным группам действовать на основе текущих аналитических данных

Преимущеста

  • Непрерывный мониторинг без постоянного персонала. Обнаружение с помощью искусственного интеллекта работает одновременно на всех подключенных камерах, выявляя важные события и предотвращая ложные срабатывания, поэтому операционные группы работают в порядке исключения, а не просматривают трансляции.
  • Не требуется развертывание по принципу «заменяй и заменяй» Prism подключается к существующим аналоговым или IP-камерам и интегрируется с инфраструктурой VMS. Существующие инвестиции в аппаратное обеспечение сохранены, а интеллектуальный уровень добавлен поверх.
  • Централизованные и доступные доказательства соответствия требованиям и реагирования на инциденты. Каждое событие обнаружения регистрируется с исходными изображениями, меткой времени и геопространственным контекстом, что позволяет группам по безопасности, соблюдению нормативных требований и страхованию получать оперативную информацию, поддающуюся проверке.
  • Эффективность обнаружения, которая повышается вместе с данными. Модели искусственного интеллекта в AI App Store со временем адаптируются к вашим конкретным активам и средам, поэтому точность обнаружения возрастает по мере накопления эксплуатационных данных.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...
Мониторинг эксплуатации буровых установок и объектов

Мониторинг эксплуатации буровых установок и объектов

Подключите существующие камеры буровых установок к системам обнаружения с помощью искусственного интеллекта для обеспечения соответствия требованиям средств индивидуальной защиты, мониторинга зон ограниченного доступа, неисправностей оборудования и обнаружения разливов. Оповещения в режиме реального времени позволяют упреждающе управлять охраной труда на распределенных объектах.

Часто задаваемые вопросы

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты