Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Orb - Automated inspections при поддержке Unleash Live

Unleash Live — это корпоративная компания по компьютерному зрению, обслуживающая операторов энергетики, коммунальных услуг, горнодобывающей промышленности и ресурсов, а также критически важной инфраструктуры в распределенных портфелях, состоящих из нескольких объектов. Не зависящее от аппаратного обеспечения и развертываемое в гибридных периферийных и облачных средах, оно отвечает требованиям суверенитета данных, конфиденциальности и безопасности, предъявляемым промышленными операциями. Операторы объединяют визуальные данные с любой подключенной камеры или дрона в единый слой оперативной разведки с пространственным контекстом с помощью Fusion Atlas, обнаружением искусственного интеллекта в AI App Store и оперативной отчетностью через Cloud Insights. Результат: снижение эксплуатационных расходов на инспекции, раннее обнаружение дефектов, что позволяет отсрочить капитальные затраты на замену активов, а также более строгое соответствие нормативным требованиям.

Почему Интеллектуальная информация об инспекции активов для критически важной инфраструктуры?

Orb — это интеллектуальное программное обеспечение для корпоративных инспекций, предназначенное для коммунальных предприятий и операторов нефтегазовой отрасли, использующих программы инспекции активов на нескольких объектах. Оно заменяет медленные рабочие процессы ручного контроля плановым повторяемым сбором данных с помощью дронов, а обнаружение неисправностей с помощью искусственного интеллекта позволяет составлять отчеты о состоянии активов, поэтому управляющие активами сокращают время циклов проверок, снижают нагрузку на полевой персонал и принимают решения по техническому обслуживанию и соблюдению нормативных требований на основе текущих проверяемых данных.

Преимущеста

  • Более быстрые циклы от проверки до принятия решения. Запланированный, воспроизводимый сбор данных и автоматическое обнаружение неисправностей сокращают время между проверкой объекта и принятием мер по его состоянию, поэтому техническое обслуживание планируется на основе текущих данных, а не устаревших данных.
  • Снижение полевых воздействий и эксплуатационных расходов на инспекцию. Меньше подъемов, кренов грузовиков и подъездов по прямой линии в рамках программы инспекции, а стандартизированная съемка дронами заменила трудоемкие ручные методы съемки на разных объектах.
  • Готовые к аудиту доказательства соответствия. Каждая проверка, обнаружение и решение регистрируются в централизованной системе, что обеспечивает управляющим активами надежную отчетность для регулирующих органов и органов внутренней безопасности.
  • Единый стандарт для всех сайтов и классов активов. Единый рабочий процесс оперативного контроля заменяет фрагментированные точечные инструменты, а эффективность обнаружения повышается по мере накопления данных инспекции.

Избранные возможности

Case Study

Endeavour Energy — инспекция распределительных активов

Endeavour Energy — инспекция распределительных активов

Автоматическая проверка дронами 25 000 км распределительной сети в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Увеличено время цикла инспекций, координация работы полевых групп и отслеживание прогресса.

Практическое применение

Select...
Инспекция трубопроводов и активов/объектов

Инспекция трубопроводов и активов/объектов

Стандартизируйте инспекцию трубопроводов и промышленных сооружений на разных объектах с помощью дронов. Автоматическое обнаружение неисправностей в геопространственном контексте превращает инспекционные снимки в аналитические данные о состоянии активов, снижая риск воздействия на полевой бригады и незапланированные простои в опасных средах.

Часто задаваемые вопросы