Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

UDMTEK Platform при поддержке UDMTEK

Основанная в 2007 году в Сувоне, Южная Корея, компания UDMTEK способствует промышленным инновациям с помощью передовой обработки машинного языка и автоматизации на основе искусственного интеллекта. Запатентованная технология интерпретации ПЛК переводит логику управления несколькими брендами на единый язык

Используя унифицированное контрольно-логическое моделирование и прогнозную аналитику, UDMTEK повышает надежность системы, сокращает время простоя и оптимизирует производительность производства. Базовое решение компании обеспечивает высокоточную диагностику и логическую верификацию, поддерживая трансформацию интеллектуального производства нового поколения.

Объединяя глубокий опыт автоматизации с передовыми возможностями искусственного интеллекта, UDMTEK позволяет производителям создавать интеллектуальные, устойчивые и полностью управляемые данными производственные экосистемы.

Почему Найдите основную причину проблем с машиной?

Платформа UDMTEK отслеживает производственные линии для выявления остановок, необъяснимых перебоев в работе оборудования, аварийных сигналов и аномальных рабочих режимов. Интерпретируя логику управления ПЛК, система точно определяет первопричину неисправностей оборудования и обеспечивает профилактическое обслуживание. Платформа анализирует последовательность выполнения и логические взаимосвязи в программе ПЛК, исследуя поведение контактов, катушек и блокировок.

Преимущеста

  • Платформа UDMTEK анализирует цифровые сигналы ПЛК и данные датчиков для выявления проблем в линии. Отслеживая последовательности выполнения ПЛК с помощью синхронизированных диаграмм Ганта и лестницы, оно выявляет основные причины аварийных сигналов и проблем с оборудованием, что позволяет быстрее устранять неполадки и проводить профилактическое обслуживание.
  • Выявляя коренные причины с помощью логического анализа ПЛК, UDMTEK анализирует синхронизацию последовательности управления и сопоставляет данные датчиков между сегментами управления для раннего выявления аномального поведения. Это обеспечивает точную диагностику, профилактическое обслуживание, сокращение времени простоя и повышение надежности оборудования.
  • Систему можно легко развернуть без дополнительного оборудования путем прямого подключения к существующим ПЛК. Благодаря Edge и централизованной архитектуре платформы он обеспечивает безопасный сбор данных и масштабируемое развертывание от линии до уровня предприятия.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Hyundai Auto.: периодические остановки производства

UDMTEK обнаружил несоответствие во времени между датчиком обнаружения транспортного средства и доставкой данных MES в ПЛК. Этот микровременной промежуток вызывал неоднократные тихие остановки при смене модели. Изменив тип логического сигнала управления, проблема была решена, что позволило предотвратить простои и сэкономить около 20 миллионов долларов в год.