Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

IEC 62443 Industrial Cybersecurity Certification при поддержке TÜV SÜD

Via testing-, inspection-, auditing, advisory- and trainingsservices we support customers to secure and speed up their digital transformation globally

Почему Укрепление доверия к автоматизации для разработчиков и разработчиков продуктов?

Первоначально разработанный для цепочки поставок систем промышленной автоматизации и управления, он стал ведущим стандартом промышленной кибербезопасности для предприятий, объектов и систем. Стандарт распространяется на поставщиков компонентов, системных интеграторов и владельцев активов. Благодаря набору определенных технологических требований стандарт обеспечивает структурированное рассмотрение всех применимых аспектов безопасности и повышает конкурентоспособность.

Фреймворк 62443

Преимущеста

  • Доверие клиентов
  • Устойчивость
  • Compliance

Избранные возможности

Case Study

62443

Промышленная платформа управления удаленным доступом

Когда компания Secomea узнала, что аудитор не аккредитован по стандарту IEC 62443, она выбрала TÜV SÜD. Сертификация подтверждает, что решение удаленного доступа соответствует безопасному жизненному циклу разработки продукта в соответствии с IEC 62443-4-1.

Практическое применение

Select...

Доверьтесь автоматизированным зданиям

IEC 62443 — это международный стандарт кибербезопасности IACS, состоящий из нескольких частей. Четыре части посвящены общим концепциям, организационным процессам, системным требованиям и компонентам продукта и представляют собой целостную структуру, основанную на жизненном цикле, с четкими ролями безопасности.