Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

TrendMiner при поддержке TrendMiner

TrendMiner is an advanced data analytics platform designed to empower industrial enterprises by unlocking insights from their vast amounts of process data. It utilizes advanced machine learning algorithms and pattern recognition techniques to analyze time-series data generated by industrial equipment and processes. TrendMiner helps engineers and operators discover valuable patterns, anomalies, and correlations within their data, enabling them to optimize production, increase efficiency, and reduce downtime. TrendMiner is intuitive and user-friendly.

Почему Расширенная промышленная аналитика стала проще?

-Визуализируйте операционные временные ряды и контекстные данные с помощью различных режимов визуализации и расширенных возможностей поиска и фильтрации
-Анализируйте с помощью вычисляемых тегов, сравнивайте слои, сравнивайте таблицы и механизм рекомендаций
-Создавайте мониторы и отпечатки пальцев для уведомлений, ранних предупреждений и прогнозирования технического обслуживания
-Расширьте оперативную аналитику, используя зарегистрированные и сторонние события для контекстной аналитики
-Создавайте персонализированные операционные панели для интерактивного исследования и совместной работы

Преимущеста

  • Анализ основных причин колебаний качества: увеличение доходности на 1%, экономия до 2 млн долларов в год
  • Анализ факторов влияния на качество продукции GMP: от 70% до более 95% при целевом производстве
  • Экономия 100 000 евро в год Предотвращение коррозионных повреждений
  • Профилактическое обслуживание загрязнений теплообменника
  • Более 1% общего роста выручки от всей производственной линии
  • Увеличение прибыли более чем на 5% за счет оптимизации процесса Haber/Bosch, которому более 100 лет

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия

Таймсерии, хранящиеся в PCS7 Historian L4