Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

BIOMANAGER ENTERPRISE при поддержке Touchless Biometric Systems

Touchless Biometric Systems (TBS) — ведущий поставщик удобных биометрических решений с высоким уровнем безопасности. Сенсорные и бесконтактные устройства TBS, работающие на основе передовых биометрических данных, обеспечивают беспрепятственный и безопасный вход, начиная с распознавания лиц и радужной оболочки глаза и заканчивая сканированием отпечатков пальцев. Платформа TBS BIOMANAGER ENTERPRISE легко интегрирована с SiPass integrated™ и SIPORT, сочетая в себе лучшее из двух миров: управление биометрической идентификацией и контроль доступа на уровне предприятия. Независимо от того, работаете ли вы в промышленности, энергетике, финансах, здравоохранении или государственных учреждениях (полиция, тюрьмы, административные здания): TBS предлагает индивидуальные надежные решения, обеспечивающие подлинную идентификацию пользователя для всех коммерческих приложений в соответствии с самыми высокими отраслевыми стандартами (CRITIS).

Почему интегрируйте биометрическую технологию в SIPass или SIPORT?

Интеграция TBS позволяет клиентам SiPass integrated™ и SIPORT расширить свою платформу контроля доступа с помощью высокопроизводительной и масштабируемой биометрической подсистемы от TBS.
TBS предлагает все биометрические методы: сенсорный отпечаток пальца, бесконтактное сканирование отпечатков пальцев, сканирование рук, радужную оболочку глаза и распознавание лиц. Заказчик может свободно выбирать наиболее подходящую технологию считывания для каждой точки доступа, одновременно управляя биометрическими данными непосредственно с платформы Siemens.

2 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ BIOMANAGER ENTERPRISE

Преимущеста

  • Готовы к развертыванию биометрического расширения для всех существующих клиентов Siemens с интуитивно понятной биометрической регистрацией прямо с панели управления Siemens. Биометрическое решение TBS можно легко добавить в существующую инфраструктуру заказчика (сеть, сервер), что позволит сэкономить средства и время установки.
  • Доступ к новейшим технологиям биометрического считывания: сенсорный отпечаток пальца, бесконтактное сканирование пальцев, бесконтактное сканирование рук «на лету», распознавание радужной оболочки глаза, распознавание лиц с использованием лучших в своем классе биометрических алгоритмов.
  • Упреждающие обновления безопасности с помощью быстрых циклов выпуска, включая новые серверные технологии, отвечающие последним стандартам безопасности.
  • Первоклассная защита биометрических данных с использованием шифрования по индивидуальному шаблону.
  • Биометрические решения TBS в сочетании с SIPass или SIPORT являются ключевым элементом совместимости с CRITIS: подлинная идентификация, отслеживаемость, контрольный журнал

Избранные возможности

Case Study

банк

Биометрия в банковской и финансовой отраслях

Устройства TBS легко интегрируются с системами контроля доступа, позволяя сотрудникам входить, используя свои уникальные биологические особенности, повышая безопасность и обеспечивая максимальный комфорт для пользователей.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Выделенный сервер приложений Windows

Microsoft .NET 10.0.x, MS SQL Server 2016+ (может использоваться совместно с SIPASS/SIPort)

Подключение к локальной сети для веб-доступа к серверу TBS и конфигурации терминала TBS

Интеграция с биометрическими считывателями TBS