Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

PreBilt™ при поддержке The Config Team

Мы специализируемся на проектировании, разработке и внедрении инновационных решений SAP Supply Chain, обеспечивающих комплексный процесс цепочки поставок. Мы сосредоточены только на цепочке поставок SAP, а это значит, что наши клиенты получают выгоду от обширных специализированных знаний, опыта и инноваций.

Почему Мобильные решения для цепочки поставок SAP?

-Прямое подключение к SAP
-Простая конфигурация
-Интуитивный пользовательский интерфейс
-Аналитика в реальном времени
-Геймификация
-Отображение изображения
-Захват изображений
-Стекло для входа
-Интеграция голосовых технологий
-Интеграция носимых устройств
-Надежная обработка соединений

Преимущеста

  • Сокращение времени обучения на 90%
  • Повышение эффективности на 25%
  • Повышение производительности на 30%
  • Точность инвентаризации 99%
  • Развернуто за несколько дней
  • Решение, ориентированное на будущее
  • Повышение вовлеченности сотрудников