Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

People Occupancy Counting Device при поддержке Terabee

Инфраструктура подсчета населения — обеспечение более эффективного использования пространства и энергии<br/><br/>Наша миссия — к зданиям с нулевым уровнем выбросов<br/>Мы предоставляем инфраструктуру подсчета персонала, позволяющую анализировать данные для управления пространством, энергопотреблением и эксплуатацией, что приводит к декарбонизации, экономии энергии и затрат при быстрой окупаемости инвестиций (ROI).<br/><br/>Энергия на человека — это показатель будущего. Сегодняшнего отчета «Энергия на квадратный метр» недостаточно. «Энергоэффективное» здание, которое используется недостаточно, остается неэффективным. Расходы на отопление, охлаждение и вентиляцию возникают независимо при правильном использовании выделенных помещений.

Почему Подсчет количества людей?

Расположенное централизованно устройство OCIPATION использует очень большое поле зрения для отслеживания количества и местоположения людей. Одно устройство покрывает площадь до 8 × 8 м, что является самым большим углом обзора на рынке, независимо от высоты установки, что делает его идеальным для конференц-залов и открытых площадок. Масштабирование нескольких устройств для больших пространств. С точностью 95— 98% тепловые алгоритмы подсчитывают количество людей, исключая другие источники тепла. Температурное зондирование с низким разрешением обеспечивает конфиденциальность благодаря своей конструкции.

Устройство занятости

Преимущеста

  • Управление энергопотреблением — система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с контролем спроса, адаптация других систем на основе данных о пассажиропотоке и занятости
  • Управление пространством — перепрофилирование неиспользуемого пространства, изменение планировки рабочего пространства, расширение и/или уменьшение площадей
  • Оптимизация операций — повышенный комфорт, более высокая производительность, более плавная работа

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

недвижимость

Определите недостаточно используемые площади, чтобы скорректировать стратегии аренды, оптимизировать арендную плату и максимизировать заполняемость.
Оптимизация энергетики и отопления, вентиляции и кондиционирования
Запланируйте уборку, техническое обслуживание
Используйте данные о занятости для улучшения удобств в здании
Эффективное управление конференц-залами и коворкингами и их распределение