Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

People Flow Counting Device при поддержке Terabee

Инфраструктура подсчета населения — обеспечение более эффективного использования пространства и энергии<br/><br/>Наша миссия — к зданиям с нулевым уровнем выбросов<br/>Мы предоставляем инфраструктуру подсчета персонала, позволяющую анализировать данные для управления пространством, энергопотреблением и эксплуатацией, что приводит к декарбонизации, экономии энергии и затрат при быстрой окупаемости инвестиций (ROI).<br/><br/>Энергия на человека — это показатель будущего. Сегодняшнего отчета «Энергия на квадратный метр» недостаточно. «Энергоэффективное» здание, которое используется недостаточно, остается неэффективным. Расходы на отопление, охлаждение и вентиляцию возникают независимо при правильном использовании выделенных помещений.

Почему Подсчитайте количество проходящих людей и направление?

Система FLOW, разработанная для динамичных сред, учитывает количество людей, движущихся одновременно в обоих направлениях, предоставляя данные о въезде и выезде в реальном времени и позволяя анализировать занятость путем агрегирования. Встроенный алгоритм Terabee edge с точностью более 98% использует трехмерную карту глубины для идентификации и отслеживания фигур человека для точного подсчета проходов. Конфиденциальность обеспечивается трехмерным зондированием времени полета (ToF) с использованием датчиков низкого разрешения вместо камер.

ТЕЧЬ

Преимущеста

  • Управление энергопотреблением — система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с контролем спроса, адаптация других систем на основе данных о пассажиропотоке и занятости
  • Управление пространством — перепрофилирование неиспользуемого пространства, изменение планировки рабочего пространства, расширение, сокращение
  • Оптимизация работы — повышенный комфорт, более высокая производительность, более плавная работа

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Сценарии использования в коммерческих зданиях

Оптимизируйте дизайн рабочего пространства
Настройте вентиляцию и климат-контроль на основе данных о занятости в реальном времени
Планируйте уборку с учетом фактического использования пространства и плотности людей.
Повышайте меры безопасности, предоставляя данные о занятости в режиме реального времени во время чрезвычайных ситуаций.
Эффективное управление конференц-залами и пространствами