Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control при поддержке Terabee

Инфраструктура подсчета населения — обеспечение более эффективного использования пространства и энергии

Наша миссия — к зданиям с нулевым уровнем выбросов
Мы предоставляем инфраструктуру подсчета персонала, позволяющую анализировать данные для управления пространством, энергопотреблением и эксплуатацией, что приводит к декарбонизации, экономии энергии и затрат при быстрой окупаемости инвестиций (ROI).

Энергия на человека — это показатель будущего. Сегодняшнего отчета «Энергия на квадратный метр» недостаточно. «Энергоэффективное» здание, которое используется недостаточно, остается неэффективным. Расходы на отопление, охлаждение и вентиляцию возникают независимо при правильном использовании выделенных помещений.

Почему Объединение сети подсчета посетителей с помощью BMS?

Шлюз BACnet, разработанный для интеграторов BMS и операторов коммерческих зданий, избавляет от фрагментированных людей, подсчитывающих данные, что снижает эффективность, безопасность и комфорт. Он подключает датчики Terabee к любой BMS через BACnet, предоставляя данные о занятости в реальном времени на централизованной платформе с дополнительной поддержкой LoRa. Ценность измеряется снижением энергопотребления, оптимизированным управлением системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и освещением, а также улучшением использования пространства в портфелях любого размера.

Схема системы управления зданием

Преимущеста

  • Объединение сети подсчета посетителей с помощью BMS:
    Шлюз BACnet подключен к системе управления зданием по IP и передает соответствующие данные о подсчете количества людей. Это делает BMS умнее и позволяет управлять зданием в режиме реального времени на основе самой важной информации: того, как здание используется людьми.
  • Управление в реальном времени:
    При сборе данных датчиков для системы управления критически важно работать в режиме реального времени. Счетчики FLOW и OCIPATION People отправляют данные в шлюз BACnet, который способен объединять данные, преобразовывать и передавать соответствующую информацию в BMS в режиме реального времени.
  • Мощный инструмент управления устройствами:
    Шлюз позволяет легко настроить сразу несколько устройств подсчета посетителей, экономя время и упрощая процесс ввода в эксплуатацию. Он также может обновлять прошивку на устройствах подсчета людей, подключенных к шлюзу.
  • Конфигурация пространства и объединение данных на локальном уровне:
    На шлюзе размещается локальная информация о планировке здания, включая комнаты и помещения. Счетчики FLOW и OCIPCATION People назначены определенным областям, поэтому агрегирование и объединение данных выполняются на шлюзе.
  • Стопроцентная целостность и безопасность данных:
    Целостность данных обеспечивается за счет того, что инфраструктура полностью локализована, что позволяет полностью обезопасить себя от проблем безопасности.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Университеты

Максимизируйте эффективность лекционных залов, аудиторий, помещений на основе фактических моделей использования, управления энергопотреблением и отоплением, вентиляции и кондиционированием воздуха,
составьте график работы обслуживающего и обслуживающего персонала в соответствии с заполненностью помещений в реальном времени, особенно в местах общего пользования и туалетах с высокой посещаемостью, расписание занятий и планирование курсов