Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

PIS при поддержке Televic GSP

Televic Rail специализируется на предоставлении инновационных и надежных информационных и коммуникационных систем для железнодорожных пассажиров. Обладая более чем 35-летним опытом работы в железнодорожной отрасли и в тесном сотрудничестве со своими клиентами, они проектируют, производят и обслуживают все свои продукты и решения. Вы найдете их технологии на борту более 60 000 автомобилей по всему миру. Технологическое лидерство и инновации являются их движущей силой во всем. Присоединяйся к ним и открой для себя технологии железнодорожной связи завтрашнего дня.

Почему Интерфейс управления PIS?

... интерфейс объединяет пакет Televic GSP LiveCom PIS с платформой Railigent X от Siemens Mobility.
-Интегрирован с облаком Railigent X
-Веб-приложение на основе браузера
-Сертифицировано по стандарту ISO 27001
-Безопасный единый вход
-Облачная архитектура на основе API

Преимущеста

  • Никакой дополнительной ИТ-инфраструктуры или персонала
  • Высокая производительность и доступность
  • Легко масштабируемая, открытая и безопасная