Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему технологическая подготовка X Advanced?

Process Preparation X - Advanced — это идеальное решение, позволяющее с первого раза правильно программировать операции по сборке электронных устройств. Кроме того, можно использовать параметрические данные компонентов для дальнейшего совершенствования рабочих процессов и обеспечения точного планирования производства.

Ключевые особенности программы Process Preparation X Advanced

Поддержка программирования SMT/инспекций: Обеспечивает расширенное программирование технологий поверхностного монтажа и оборудования для оптического контроля, моделирует и проверяет места размещения в автономном режиме перед физическим производством для обеспечения точности.

Поддержка выходных данных Test & Inspection: Автоматизирует создание шаблонов проверок и поддерживает внутрисхемные (ICT) и испытания летающих зондов (FPT), оптимизируя программирование проверок и сокращая время отладки.

Интеграция Digital Twin: Создает полный цифровой двойник продукта и его производственных процессов, обеспечивая синхронизацию данных в реальном времени по всему производственному циклу.
Автономное моделирование: позволяет проводить автономное моделирование для проверки эффективности программы до начала производства, сводя к минимуму задержки проб и ошибок и повышая эффективность линии.

Совместимость машин разных поставщиков: Обеспечивает беспрепятственную передачу данных о подготовке к процессу между различными поставщиками оборудования, использующего различное производственное оборудование.

Функции устойчивого развития: Способствует устойчивому развитию, сокращая отходы материалов, снижая потребление энергии за счет оптимизации производственного планирования и повышая эффективность цепочки поставок.

A diagram showing the process of preparing for advanced manufacturing with Tecnomatix.

О подготовке процесса X

Process Preparation X — это комплексное решение для планирования процессов, предназначенное для ускорения производства крупносерийной электроники. Используя передовые методы совместной работы по электронной сборке, оно обеспечивает беспрепятственное глобальное проектирование, одновременно снижая сложность и общую стоимость владения. Благодаря Process Preparation X производители получают безопасный, постоянно совершенствующийся и перспективный технологический пакет, который упрощает рабочие процессы, сводит к минимуму существующие ошибки, допускаемые вручную, и легко адаптируется к любым производственным операциям.

Преимущества подготовки процесса X:

  • Повышает эффективность проектирования за счет использования единого инструмента для решения всех задач технологического проектирования
  • Подготовка на основе искусственного интеллекта с автоматической генерацией (AG) библиотек машинных компонентов.
  • Обеспечивает максимальную подготовку в автономном режиме для устранения задержек при пробах и ошибках в режиме онлайн
  • Повышает эффективность разработки рабочих инструкций за счет автоматизации и использования шаблонов.
  • Сохраняет производственные ноу-хау, включая передовые практики, библиотеки и процессы подготовки данных клиентов.

Тематические исследования

Технологическая подготовка продуктов X

Сравните характеристики продуктов Process Preparation X бок о бок.

Дополнения к подготовке процессов X

Расширьте функциональность Process Preparation X

Изучите сопутствующие продукты Process Preparation X

Углубите свои знания в области подготовки технологических процессов

Поддержка клиентов

Мы предлагаем всестороннюю поддержку клиентов по всем продуктам Process Preprepation. Свяжитесь с нами сегодня.

Блог по подготовке процессов

Будьте в курсе последних новостей и основных моментов программного обеспечения Process Preparation.

Сообщество по подготовке процессов

Присоединяйтесь к обсуждению и получите ответы на все вопросы по программному обеспечению Process Preparation.

Ресурсы по теме