Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Инженер-мужчина в защитных очках проверяет качество детали из листового металла во время производства.
Программное обеспечение Tecnomatix

Качество на основе модели

Интегрируйте параметры качества при проектировании, планировании производства и производстве, чтобы обеспечить размеры и качество сборки, а также устранить дорогостоящие проблемы с качеством производства в заводских цехах.

Улучшите качество размеров во время планирования

Интегрируйте размерные параметры качества в процессе проектирования продукта и производственного планирования, чтобы избежать дорогостоящих проблем с качеством продукции:

  • Обеспечьте качество продукции на производстве, изучив влияние изменений размеров до выпуска проекта
  • Анализируйте влияние производственных процессов на конструктивные особенности и допуски, выделяя источники и величины размерных отклонений, чтобы улучшить качество производства и снизить затраты
Image of dimensional quality analysis using Tecnomatix Variation Analysis software.

Используйте семантическое представление производственной информации о продукции (PMI) в поддержку проектирования качества на основе моделей, чтобы автоматизировать определение характеристик и допусков и повысить качество размеров.

Извлекайте и проверяйте PMI из различных авторских источников с помощью стандартного отраслевого формата данных JT™. Это обеспечивает функциональные возможности с использованием допусков, основанных на методах и стандартах геометрических размеров и допусков (GD&T), а также последующих вычислений, дополнений и потребления для всех требований к анализу качества и контролю качества размеров.

Image of product manufacturing information being applied to a design using Tecnomatix Variation Analysis software.

Моделируйте производственные и сборочные процессы с помощью размерного анализа для прогнозирования и количественной оценки величин и причин изменений в надежной трехмерной среде.

Программное обеспечение использует моделирование методом Монте-Карло и механизм зависимостей совместной сборки для статических и кинематических операций сборки в полном диапазоне допустимых ограничений. Интеграция с решателями методом конечных элементов позволяет оценить гибкость компонентов за счет зажима, сварки и пружинения.

Image of electronic device dimensional quality analysis using Tecnomatix variation analysis software.

Производственные затраты можно снизить за счет максимального увеличения допустимых допусков деталей при одновременном соблюдении критических спецификаций размеров сборки. Контролируйте эти размерные характеристики, чтобы свести к минимуму количество брака, повторных работ и гарантийных дефектов. Определите важнейшие процессы измерения размеров, допусков и сборки, которые являются ключевыми факторами, влияющими на вариации.

Добавляя данные о производственных возможностях в анализ вариаций, вы можете в реальном времени анализировать первопричины проблем в производственной сборке, помогая повысить качество за счет правильного соединения деталей с первого раза.

Image of root cause analysis using Tecnomatix Variation Analysis software.

Улучшите качество сборки во время производства

Собирайте, храните, управляйте, составляйте отчеты и анализируйте измеренные данные о качестве продукции в реальном времени, чтобы быстрее исправлять ошибки:

  • Решайте проблемы качества, создавайте более эффективно и достигайте целевых показателей качества продукции с помощью эффективных решений по обеспечению и анализу качества
  • Оптимизируйте пропускную способность контрольного оборудования и автоматизируйте ручные процессы сбора, перевода, анализа и отчетности данных
  • Объедините последние результаты проверок, чтобы получить единообразное представление о качестве производства и помочь в решении проблем
Image of build quality analysis using Tecnomatix Variation Analysis software.

Автоматизируйте публикацию отчетов, чтобы легко заполнять предварительно настроенные шаблоны отчетов собранными показателями качества. Создавайте сводные исторические отчеты для консолидации огромных объемов данных измерений, что позволяет лицам, принимающим решения, быстро анализировать эту информацию и использовать ее для принятия проектных и производственных решений на основе метрик.

Сравните процессы или фабрики, оцените стабильность процессов и суммируйте производственные показатели вашей компании за любой период времени.

Image of production quality reporting using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.

Спланируйте процесс управления, обновления и регистрации заданных точек измерений и планов измерений в производственной базе данных. Лица, принимающие решения, могут получить доступ к этим данным в любое время и из любого места для извлечения выбранной информации.

Определите процесс измерения в сочетании с проектированием изделия, производственным планированием и компоновкой завода, чтобы измерение размеров было интегрировано в процесс планирования качества сборки задолго до запуска и запуска производства.

Image of production quality planning using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.

Отслеживайте и собирайте данные измерений с любого устройства во время производства и загружайте их в программное обеспечение Teamcenter с помощью автоматизированных инструментов для упреждающего определения тенденций качества.

Используйте поддержку всех форматов и потребностей в постобработке. Объедините сбор данных о качестве со всех измерительных устройств на ваших предприятиях в единую систему для лучшего понимания качества сборки.

Image of production analysis using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.

Объедините сложные статистические методы с возможностями трехмерной геометрии, чтобы быстро определить основные причины проблем с качеством конструкций, возникающих в производстве.

Замкните цикл между проектированием и производством, чтобы преодолеть ограничения фрагментированных решений по обеспечению качества. Подключайте и интегрируйте знания о качестве сборки непосредственно в основные процессы проектирования и производства продукции.

Image of production quality root cause analysis using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.
Пример из практики

Автомобиль Chery

Chery Automobile использует программное обеспечение Teamcenter и Tecnomatix для повышения эффективности и качества исследований и разработок.

Red Chery Automobile vehicle driving on the road.
Case Study

Siemens Digital Industries Software supports leading Chinese automotive manufacturer in internationalization

Компания:Chery Automobile

Отрасль:Automotive & transportation

Местоположение:Wuhu, Anhui Province, China

Программное обеспечение Siemens:NX, Teamcenter, Tecnomatix

Изучите программное обеспечение системы управления качеством

Более эффективно осуществляйте планирование качества, контроль качества деталей и выполнение мероприятий по обеспечению качества производства за счет полного управления данными и совместной работы с использованием семейства продуктов системы управления качеством (QMS).