Skip to main content

Carbon Accounting Solution при поддержке Sustaira

Модульная платформа Sustaira на базе искусственного интеллекта с минимальным количеством кода помогает лидерам объединять данные, автоматизировать рабочие процессы, отслеживать ключевые показатели эффективности и воплощать стратегию в жизнь. Сочетая аналитику на основе искусственного интеллекта с гибкой архитектурой, Sustaira предлагает решения в области устойчивого развития, адаптированные к уникальным потребностям вашего бизнеса.<br/>Мы видим будущее, в котором устойчивое развитие станет основой деятельности каждой организации. Вот почему мы выходим за рамки отчетности и предоставляем организациям возможность обезуглероживать операции, снижать риски и добиваться ощутимого влияния на устойчивое развитие с помощью гибких и масштабируемых решений. Мы делаем устойчивое развитие действенным, подотчетным и полезным.

Почему Why the Carbon Accounting Solution??

This Solution serves teams struggling with manual, fragmented emissions tracking for ESG compliance (CSRD, SEC) and Net-Zero goals. Our solution is a customizable low-code solution centralizing all Scope 1, 2, and 3 data, automating GHG Protocol calculations using verified factors. This creates a single, auditable source of truth, reducing reporting risk and providing granular insights to drive strategic carbon reduction initiatives.

Carbon accounting dashboard on computer screen

Преимущеста

  • Sustaira provides a single, auditable source of truth for all your Scope 1, 2, and 3 emissions data. Centralize energy consumption, travel, and supply chain emissions in one platform to ensure data consistency and accuracy across disclosures.
  • It offers connectors to integrate seamlessly with your core systems (ERP, PLM) and utility providers. This automates the collection of source data (e.g., fuel usage, electricity) for Scope 1 and 2, and procurement data for Scope 3, eliminating manual entry.
  • Gain immediate visibility into your carbon performance with real-time dashboards and analytics. Set clear Net-Zero targets and instantly track progress against them.
  • Sustaira uses built-in engines aligned with the GHG Protocol to accurately calculate Scope 1, 2, and 3 emissions. You can use the included, updated emission factors or easily customize factors to reflect specific operations.
  • As a low-code platform, Sustaira is designed for rapid configurability and future-proofing of your carbon program. Easily adjust dashboards and add new reporting metrics to meet emerging demands.

Избранные возможности

Пример из практики

Customer Case Story: Ports of Jersey

Sustaira X Ports of Jersey

For Ports of Jersey we developed a flexible, scalable platform that automated data collection, reporting, and carbon footprint analysis.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты