Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему ISPD?

Скачки напряжения являются основной причиной незапланированных отключений. Устройства Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPDs) защищают силовые и сигнальные цепи на вашем предприятии, обеспечивая бесперебойную работу производства и безопасность чувствительной электроники. Конструкции DIN-рейки со сменными модулями и дистанционными контактами упрощают установку и быстрое обслуживание. Ассортимент включает в себя переменное напряжение 120—600 В, 24 В постоянного тока и фотоэлектрические сети до 1500 В, а также средства защиты сигналов, внесенные в список UL, модернизацию фитингов и новые сборки в соответствии с растущими ожиданиями NEC.

Основные преимущества

Сократите незапланированные простои

Уменьшите скачки напряжения на каналах переменного и постоянного тока и сигнальных трактах, чтобы защитить приводы, ПЛК и контрольно-измерительные приборы, чтобы обеспечить бесперебойное производство и продлить срок службы оборудования.

Упростите обслуживание и модернизацию системы

Благодаря модульной конструкции и монтажу на DIN-рейку замените модули перенапряжения или добавьте защиту для дополнительных цепей без повторной проводки.

Поддержка универсальных приложений с помощью одного решения

В едином интегрированном портфеле решений вы сможете защитить сети переменного и постоянного тока и сигнальных линий от основных источников питания для управления проводкой и каналами передачи данных.

Представленные возможности