Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Splashlake при поддержке Splashlake

Splashlake connects all your instruments to LIMS or ELN through a single common interface, capturing and managing scientific data with rich metadata, from creation to archival. Vendor-neutral instrument and system integration, data management and visualization supports a wealth of analytical and operational data, from all sources. Splashlake supports GLP, GMP and 21 CFR Part 11 compliance, enabling organizations to harness the full potential of their valuable data to drive decisions and power AI

Почему Интегрированная лабораторная интеграция, управление и визуализация данных.?

Собирайте научные данные и управляйте ими с помощью обширных метаданных от создания до архивирования через единый интерфейс. Независимая от производителя интеграция, управление данными и визуализация поддерживают файлы, данные временных рядов, простые показания приборов, реляционные данные, метаданные и химические структуры. Splashlake поддерживает соответствие требованиям GLP, GMP и 21 CFR, часть 11, что позволяет организациям использовать весь потенциал своих ценных данных для принятия решений и развития искусственного интеллекта.

Преимущеста

  • Установите один раз для управления и связи между LIMS, ELN и тысячами приборов любого поставщика через единый интерфейс. Надежная и продуктивная интеграция масштабируется в соответствии с вашим бизнесом, включая вспомогательные файлы, данные временных рядов, простые показания приборов, реляционные данные, метаданные и химические структуры.
  • Все аналитические и оперативные данные собраны в одном месте. Детальное управление метаданными и совместимые пакеты данных предоставляют целостные данные и метаданные по всем методам и методам, а также соответствуют лабораторным процессам, обеспечивая надежные рабочие процессы и бесспорную целостность данных.
  • Пользователи получают доступ ко всем данным и просматривают их из одной системы. Splashlake представляет данные в интуитивно понятном интерактивном средстве просмотра, которое позволяет пользователям накладывать несколько наборов данных для сравнительного анализа, настраивать визуальные представления и применять инструменты обработки для эффективной очистки, анализа и интерпретации данных.
  • Снижение затрат на управление и накладные расходы благодаря использованию единого решения, удовлетворяющего различным потребностям. Продуктивная интеграция, управление данными и визуализация Splashlake предоставляют широкие возможности, заменяющие несколько отдельных систем, таких как SDMS и решения для каталогизации, обработки и визуализации данных.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Полные данные от разведки до добычи

Просматривайте геологические и аналитические данные в одном месте, что позволяет принимать более быстрые и обоснованные решения. Платформа передает данные в модели машинного обучения для определения перспективных сайтов на основе исторических данных. Он также отправляет рабочие списки инструментам, а результаты передаются непосредственно в LIMS/ELN/SAP через единый интерфейс.