Почему управление энергопотреблением на основе спектра?
Spectrum Power Energy Management — это интегрированная программная система для управления, организации и оптимизации сетей электропередачи. Оно повышает эффективность и отказоустойчивость сетей электропередачи за счет интеллектуального и рационального использования всех доступных данных. Система обеспечивает оценку состояния сети в реальном времени, что позволяет оценить и выбрать оптимальные меры для обеспечения стабильности сети.
Система управления энергопотреблением Spectrum разработана с помощью многоуровневых мер безопасности, основанных на стандарте IEC 62443-3-3, и непрерывного технического обслуживания. Он легко интегрируется с ИТ-системами в соответствии с международными стандартами. Возможности Spectrum Power можно легко расширить с помощью модулей Gridscale X для обеспечения гибкости, ориентированной на будущее.







.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&q=60)