Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Улыбающийся энергетик в каске на телефоне, украшенный стилизованной графикой Siemens «X» на темно-синем фоне.

Siemens на выставке Enlit Europe, 10-12 ноября, зал A.A50, Вена

Узнайте, как сети на базе искусственного интеллекта могут увеличить пропускную способность на 30% и сократить простои до 30%.

Почему именно Spectrum Power Advanced Distribution Management?

Spectrum Power Advanced Distribution Management System (ADMS) — это интегрированная программная система для управления, организации и оптимизации распределительных электросетей. Оно помогает коммунальным предприятиям повысить надежность, интегрировать растущую систему обработки данных и оптимизировать операции за счет объединения функций SCADA и управления сбоями на одной платформе. Благодаря ситуационной осведомленности на основе данных и богатой 2D/3D-визуализации операторы получают информацию и принимают правильное решение в нужный момент.

Для обеспечения гибкости, ориентированной на будущее, и расширенных аналитических возможностей Spectrum Power можно легко расширить с помощью модулей Gridscale X. Система Spectrum Power ADMS по своей конструкции безопасна благодаря многоуровневым мерам безопасности, основанным на стандарте IEC 62443-3-3, и непрерывному техническому обслуживанию. Он легко интегрируется с ИТ-системами в соответствии с международными стандартами.

Визуальная кабина центра управления Spectrum Power 7 ADMS

Основные преимущества

Повышение надежности и эффективности сети

Spectrum Power ADMS предоставляет операторам визуализацию сети в реальном времени, интеллектуальное управление всеми активами и поддержку принятия решений, что позволяет повысить операционную эффективность и быстро устранять перебои.

Сохраняйте гибкость благодаря модульной совместимости

В сочетании с Gridscale X. Наша модульная система обслуживает все уровни напряжения от высокого до низкого напряжения в сочетании с Gridscale X. Она обеспечивает беспрепятственную ИТ-интеграцию и простое расширение в соответствии с нормативными изменениями.

Обеспечение кибербезопасности

Укрепите кибербезопасность и защитите юридическую и операционную целостность с помощью проверенной стандартизированной настройки системы. Обеспечьте постоянное улучшение и соответствие нормативным требованиям с помощью регулярных обновлений и исправлений.

Представленные возможности

Тематическое исследование

Kärnten Netz GmbH, Австрия повышает надежность сети

Операторы сети просматривают стену экранов дисплеев.

Часто задаваемые вопросы

Изучите ресурсы и сопутствующие продукты