Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Warehouse Digital Twin при поддержке SoftServe

SoftServe — глобальная компания, занимающаяся ИТ-консалтингом и цифровыми услугами, специализирующаяся на облаке, искусственном интеллекте, Интернете вещей и разработке программного обеспечения. Она помогает компаниям ускорить внедрение инноваций с помощью специализированных программных решений, аналитики данных, DevOps и кибербезопасности. SoftServe сотрудничает с ведущими технологическими компаниями, такими как AWS, Microsoft и Google Cloud, в целях цифровой трансформации. Сосредоточив внимание на автоматизации на основе искусственного интеллекта, разработке с минимальным количеством кода и модернизации предприятий, SoftServe предлагает специализированные ИТ-решения для различных отраслей, включая здравоохранение, финансы, энергетику и производство.

Почему Система Warehouse Digital Twin с использованием Tecnomatix?

Warehouse Digital Twin от SoftServe — это решение, которое позволяет виртуально строить, эксплуатировать и реконструировать склад без затрат и рисков, связанных с физическими испытаниями. Моделируя каждую деталь — от планировки, зон и стеллажей до конвейеров, доков, мобильных роботов (AMR) и персонала — вы можете тестировать изменения в реальном времени, оптимизировать операции и повышать производительность, не прибегая к реальным затратам. Вы также можете использовать коннектор Tecnomatix для Nvidia Omniverse, чтобы раскрыть весь потенциал Warehouse Digital Twin

Warehouse Digital Twin

Преимущеста

  • Сокращение затрат и времени ввода в эксплуатацию до 40%
  • Гибкая экономия затрат до 30%
  • В течение всего периода увеличивается до 20%
  • Снижение использования пространства до 50%
  • Улучшенная эргономика эксплуатации: устраняет риски, связанные с физическим прототипированием
  • Индивидуальная планировка складов, надежное планирование безопасности

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты