Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Nyckel Digital LOTO при поддержке Smartlox

Smartlox превращает процессы ручной блокировки/маркировки (LOTO) в полностью цифровую систему с использованием умных замков и нашего запатентованного программного пакета. Мы помогаем компаниям повысить безопасность, оптимизировать рабочие процессы и обеспечить соответствие требованиям мониторинга и контроля в реальном времени. Наше комплексное решение модернизирует операции по обеспечению безопасности и поддерживает настоящую цифровую трансформацию в отраслях с высоким уровнем риска. Smartlox предлагает комплексное решение для цифровой блокировки, которое масштабируется, безопасно и готово к будущему подключений.

Почему Цифровое управление LOTO для современного рабочего места?

Традиционный локаут-тегаут подводит людей, которых он призван защищать. Нет видимости, нет ответственности, нет оправданного послужного списка, когда это наиболее важно. Smartlox предоставляет отделам безопасности и эксплуатации умные замки Bluetooth в сочетании с цифровой платформой, превращая каждую изоляцию в проверенное цифровое событие с отметкой времени. В результате сотрудники работают безопаснее, руководители освобождаются от бумажной волокиты, а документы, подтверждающие соответствие требованиям, подтверждаются при любом аудите.

Упрощенная система LOTO для всех отраслей

Преимущеста

  • Видимость изоляции в реальном времени по каждому замку на объекте:
    Предоставьте каждому сотруднику возможность в режиме реального времени получать информацию о том, что находится в изоляции, кому она принадлежит и как долго она работает, с любого устройства и в любой точке предприятия.
  • Готовые к аудиту записи соответствия, созданные автоматически:
    Каждая изоляция создает цифровой след с временными метками и защитой от несанкционированного доступа, соответствующий стандартам AS/NZS 4024, OSHA 1910.147 и фреймворкам, основанным на производительности, без единого листа бумаги.
  • Сокращает время администрирования изоляции более чем на 40% при выполнении каждого задания:
    Управление рабочими процессами Digital LOTO и автоматизированная отчетность исключают циклы ручной регистрации, которые отвлекают супервайзеров от работы.
  • Мгновенная ответственность, когда что-то идет не так:
    У вас под рукой все доказательства, связанные с цепочкой задержания, а не бумажная погоня после инцидента с пробелами и недостающими подписями.
  • Масштабируется для распределенных операций на нескольких площадках:
    Управляйте сотнями изоляций в разных местах с помощью единого облачного интерфейса, используя доступ на основе ролей и централизованную отчетность.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Устранение несанкционированного повторного включения

Цифровые замки, привязанные к каждому техническому специалисту, предотвращают несанкционированное повторное включение питания. Супервайзеры удаленно контролируют все активные изоляции. Каждое событие по техническому обслуживанию автоматически создает отчет о соответствии требованиям с отметкой времени.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты