Опции интерфейса
Обеспечьте двунаправленную независимую передачу команд с использованием цифровых, аналоговых интерфейсов или интерфейсов ПЛК. Поддержка до 16 цифровых или 4 аналоговых команд.
Система телезащиты SWT 3000 SWT 3000 быстро выявляет и изолирует неисправности в высоковольтных сетях. Оно сводит к минимуму сбои и обеспечивает быстрое восстановление сети для поддержания стабильности и целостности энергетической инфраструктуры.
Неисправности высоковольтной сети приводят к значительным сбоям в работе и длительным простоям. Наша система SWT 3000 SWT 3000 быстро обнаруживает и изолирует неисправные секции, чтобы сократить время простоя и повысить безопасность за счет быстрой передачи команд.
Гибко интегрируйте SWT 3000 SWT 3000 в различные сети связи, поддерживая IEC 61850 и обычные двоичные интерфейсы. Используйте защиту путей с помощью двух разных линейных интерфейсов для повышения отказоустойчивости системы.
Быстро выявляйте и изолируйте неисправности в высоковольтной сети. Сократите время простоя системы, выборочно отсоединяя неисправные детали для быстрого восстановления сети.
Повысьте безопасность и надежность телезащитной сигнализации в сетях связи. Обеспечьте быструю передачу команд для защиты сети от нежелательных команд.
Интегрируйте систему в сети связи с клиентами. Мы поддерживаем IEC 61850 и обычные двоичные интерфейсы с двунаправленным преобразованием. Упростите развертывание и оптимизируйте операционное управление.
Обеспечьте двунаправленную независимую передачу команд с использованием цифровых, аналоговых интерфейсов или интерфейсов ПЛК. Поддержка до 16 цифровых или 4 аналоговых команд.
Подключите модули линейного интерфейса, включая X.21, G703.1, G703.6 и оптоволоконные опции (SM, MM и дальний диапазон). Интегрируйте C37.94, аналоговые 2 или 4-проводные аналоговые интерфейсы и электрические или оптические интерфейсы Ethernet для надежной связи.
Настройте систему через USB/ETH с помощью диспетчера элементов для определения командного напряжения, подавления импульсов и распределения выходных сигналов. Резервное питание, регистратор событий и управление SNMP обеспечивают надежную работу.