PowerLink CM — это активное решение для мониторинга состояния высоковольтных линий электропередачи переменного или постоянного тока. Он локализует неисправности линий и непрерывно отслеживает состояние линий независимо от того, подключены ли линии к электропитанию или нет.
Традиционные методы борьбы с заземленными или отключенными линиями питания требуют обнаружения неисправностей в реальном времени. PowerLink CM активно отслеживает все типы линий электропередач, обеспечивая точную локализацию неисправностей даже после события, чтобы вы могли эффективно реагировать на эксплуатационные изменения или проблемы.
Локализуйте неисправности линии с высокой точностью до 100 метров плюс 0,1% длины линии. Выявляйте медленные и долгосрочные изменения состояния линии, чтобы заблаговременно распознать ее, что позволяет проводить профилактическое обслуживание и повышать эксплуатационную готовность линии. Контролируйте линии с питанием, без питания или с заземлением для обеспечения комплексного наблюдения за сетью.