Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

6E iBHMS for Batteries при поддержке Sixth Energy Technologies

Компания 6th Energy (Sixth Energy Technologies) предоставляет решения Интернета вещей (IoT) на базе искусственного интеллекта для интеллектуального управления инфраструктурой, помогающие компаниям удаленно контролировать и оптимизировать энергоснабжение, безопасность и эксплуатацию таких объектов, как телекоммуникационные вышки, центры обработки данных и здания, в конечном итоге сокращая расходы, сокращая время простоя и повышая эффективность за счет данных и автоматизации в реальном времени. Они предлагают аппаратное обеспечение (датчики, счетчики) и программное обеспечение, использующее искусственный интеллект/машинное обучение для прогнозной аналитики и централизованного управления с единой панели управления, охватывающей все: от управления энергопотреблением и топливом до контроля доступа и наблюдения.

Почему iBHMS для мониторинга состояния аккумуляторов?

Определите состояние ИБП и отдельных аккумуляторов с помощью запатентованного алгоритма, который вычисляет состояние на основе таких параметров, как напряжение, внутреннее сопротивление, температура на отрицательном выводе, пульсационное напряжение. Контролируйте параметры уровня струны, такие как вход/Ач на выходе, напряжение в струне, ток струны, пульсирующий ток, продолжительность разряда/заряда, пиковый ток во время разряда/заряда и другие параметры, такие как количество циклов, глубина разряда, температура окружающей среды

Архитектура решения для iBHMS

Преимущеста

  • Решение может интегрироваться с любым интеллектуальным ИБП, который обменивается данными через Modbus RS485, Modbus через TCP/IP, TCP/IP и SNMP. Он также контролирует отдельные аккумуляторные блоки с помощью датчика напряжения батареи (BVS). BVS — это беспроводной датчик, что упрощает установку и обслуживание.
  • Помогает сократить капитальные затраты, заменяя только неисправные батареи в батарейной цепочке, а не всю аккумуляторную цепочку по истечении гарантийного срока (обычно по истечении срока гарантии все батареи заменяются без учета их оставшегося срока службы). Это достигается путем мониторинга отдельных блоков.
  • Предоставляет информационные панели и отчеты, включающие информацию о состоянии отдельных аккумуляторов, состоянии цепочки батарей, продолжительности разряда/заряда, количестве циклов, глубине разряда, комнатной температуре окружающей среды и относительной влажности. Он также предоставляет панели управления для ИБП на основе параметров, считываемых по протоколу.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Мониторинг аккумуляторов и управление жизненным циклом

Контроль параметров батареи в любой батарее имеет решающее значение для любой энергоемкой организации. Решение 6E iBHMS использует алгоритмы мониторинга критических параметров батареи, таких как количество циклов, глубина разряда и т. д., для отслеживания срока службы батареи и упреждающего продления срока службы без замены.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы