Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему распределительные щиты SIVACON S4?

Распределительные щиты SIVACON S4 (технология NF) обеспечивают надежную работу со стандартными номинальными токами до 4000 А или расширенными возможностями до 6300 А при наличии расширенной лицензии. Созданный в соответствии со всеми отраслевыми стандартами, он обеспечивает максимальную надежность благодаря проверке конструкции в соответствии с IEC 61439, предоставляя операторам сертифицированные гарантии безопасности и производительности.

Точность проектирования обеспечивается за счет комплексного предоставления трехмерных данных, позволяющих эффективно планировать и конфигурировать. С помощью подробных данных STEP можно создать точный цифровой двойник для расширенного моделирования и обслуживания систем.

Открытый коммутатор SIVACON S4

Основные преимущества

Повысьте надежность

Обеспечьте стабильное и безопасное распределение электроэнергии между промышленными и коммерческими установками в соответствии со всеми соответствующими стандартами.

Включите гибкую настройку

Адаптируйте систему к различным требованиям к питанию с помощью широкого спектра возможных комбинаций благодаря модульной и масштабируемой конструкции.

Повысьте прозрачность с помощью цифровой интеграции

Контролируйте и анализируйте распределение электроэнергии с помощью цифровых инструментов и подключения к системе. Создайте цифровой двойник коммутатора с помощью конфигурации SIMARIS configuration или

SIVACON S4 Keyvisual — наполовину визуализация SIVACON S4, наполовину цифровой двойник

Поддержка модульных систем

Настройте распределительные платы со стандартизированными компонентами, упрощающими проектирование и установку. Распределительные щиты SIVACON S4 основаны на концепции полностью модульной системы, которая обеспечивает максимальную гибкость на протяжении всего жизненного цикла установки. Благодаря экономичной структуре платформы конфигурация и сборка упрощаются, а бесшовная интеграция инновационных компонентов SENTRON обеспечивает готовое к будущему решение по распределению электроэнергии. Стандартизированные блоки и модули можно гибко комбинировать и настраивать в соответствии с индивидуальными требованиями проекта. Это облегчает дальнейшее расширение, модификацию и модернизацию системы. Новые компоненты могут быть интегрированы быстро и с минимальными усилиями без необходимости внесения значительных изменений в существующие секции распределительного щита. В результате модульная конструкция сводит к минимуму время простоя, повышает безопасность инвестиций и позволяет системе легко адаптироваться к будущим требованиям.

Создавайте цифровых двойников

Создание цифрового двойника на основе данных STEP может быть утомительным и сложным процессом. Мы очень упрощаем переход к 3D-проектированию. Благодаря 3D-процессору вы можете экспортировать цифровой двойник распределительных плат питания SIVACON S4 из конфигурации SIMARIS одним щелчком мыши, а затем экспортировать его в виде файла STEP через SIMARIS xchange. Благодаря детальной визуализации цифровой двойник предлагает дополнительные преимущества во многих областях, от планирования до обслуживания и расширения.

Воспользуйтесь преимуществами детальной визуализации вплоть до последнего винта

Помимо быстрого и простого создания цифрового двойника, вы также получаете чрезвычайно высокий уровень детализации, который упрощает работу в нескольких приложениях. Используя 3D-модель для планирования производства и здания, определения размеров медных деталей, установки систем, технического обслуживания и расширения, вы получаете высокую точность и меньшее количество ошибок, а также экономите время и деньги. Этапы процесса также требуют менее специальных знаний, что избавляет вас от необходимости работать над сборщиком панелей.

Сборка иконок 3D-процессора SIMARIS — значок, символизирующий простоту обслуживания

Упростите установку и обслуживание

Низковольтный распределительный щит SIVACON S4 был специально разработан для минимизации затрат на установку и техническое обслуживание. Модульная конструкция обеспечивает быструю и гибкую интеграцию стандартизированных компонентов, значительно упрощая проектирование, сборку и дальнейшее расширение системы.

Используя модульные устройства, такие как автоматические выключатели SENTRON 3VA в литом корпусе и воздушные автоматические выключатели 3WA, можно настраивать функции в соответствии с конкретными требованиями и легко адаптировать их при необходимости модификаций или расширений. Отдельные модули можно быстро заменить или модернизировать, не требуя серьезных изменений в системе в целом. Это значительно облегчает проведение работ по техническому обслуживанию и техническому обслуживанию.

Часто задаваемые вопросы

Более высокая надежность планирования
Цифровой двойник SIVACON S4 значительно упрощает координацию с другими системными специалистами. Например, цифровой двойник можно включить в модели зданий и использовать его для обнаружения столкновений. Благодаря высокому уровню детализации данных пространство для интерпретации сокращается, что повышает надежность планирования.

Простая генерация медных деталей
Импортируя данные STEP в свои системы CAD, вы можете получать размеры медных деталей распределительного устройства непосредственно из цифрового двойника. Это значительно сокращает время и усилия, необходимые для определения размеров.

Простая и безошибочная установка
Трехмерная модель обеспечивает идеальную основу для простой и точной сборки благодаря детальной визуализации вплоть до мельчайших деталей. Уменьшая пространство для интерпретации, ошибки сборки значительно уменьшаются.

Простое обслуживание и расширение
Работы по техническому обслуживанию, расширению за счет включения дополнительных компонентов и замене модулей также легко управляются благодаря 3D-модели. Используя 3D-процессор, вы можете легко обновить и реэкспортировать цифровой двойник в любое время, чтобы он всегда отображал текущее состояние коммутатора.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Изучите ресурсы и сопутствующие продукты

Брошюры

Брошюра | Универсальные распределительные системы SIVACON S4 и АЛЬФА

Каталоги

Каталог | УРОВЕНЬ 10 - СЕНТРОН - СИВАКОН - АЛЬФА

Руководства

Руководство по применению | SIVACON S4 Распределительные щиты питания до 6300 А