Почему SIVACON 8PS — система LDM?
Система магистральных шин SIVACON 8PS — LDM представляет собой высокопроизводительную альтернативу обычным кабелям для ветряных турбин, фотоэлектрических станций и контейнерных станций. Разработанный для токов от 800 А до 8200 А, он обеспечивает безопасную, эффективную и компактную передачу электроэнергии в сложных условиях. Модульная конструкция и предварительно собранные сегменты упрощают планирование, ускоряют установку и повышают эксплуатационную надежность. Благодаря низким потерям, минимальной пожарной нагрузке и высокой степени рециркуляции система LDM обеспечивает более экологичную инфраструктуру и получила сертификат Siemens EcoTech за измеримые экологические характеристики.