Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SIVACON 8PS?

Система SIVACON 8PS LI представляет собой интегрированное решение для безопасного и надежного энергоснабжения в инфраструктуре и промышленности. Распределяйте электроэнергию для многоэтажных зданий и промышленных объектов, поддерживая ток от 800 А до 6300 А.

Оборудована ли ваша система для передачи больших объемов энергии? Система SIVACON 8PS LI обеспечивает эффективное управление питанием при низком падении напряжения. Повысьте эксплуатационную готовность и обеспечьте своим операторам противопожарную защиту. SIVACON 8PS позволяет вносить изменения в реальном времени во время работы.

Компактная сэндвич-конструкция легко интегрируется в ограниченное пространство для создания экономичной инфраструктуры. Проверенные по конструкции транкинговые и отводные узлы повышают безопасность персонала и оборудования. Подключайте отводные устройства в режиме реального времени для гибкой регулировки во время работы и минимизации времени простоя.

Ключевые преимущества

Приоритизация безопасности

Проверенные по конструкции компоненты помогают обеспечить высокое качество оборудования и безопасность персонала. Соответствует стандартам серии IEC 61439 и требованиям противопожарной защиты классов EI90 и EI120.

Создайте экономичную инфраструктуру

Сократите затраты на инфраструктуру с помощью системы магистральных шин LI. Компактная конструкция и надежные крюковые и болтовые соединения помогают оптимизировать инвестиции и снизить затраты от планирования до эксплуатации.

Усовершенствуйте источники питания в соответствии с вашими потребностями

Гибко проектируйте и настраивайте систему питания в любое время. Вносите простые изменения во время работы даже на производственных линиях под напряжением. Адаптируйте свою инфраструктуру к растущим требованиям и требованиям.

Избранные возможности

Изучите ресурсы