Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему система SIVACON 8PS — LDATA?

SIVACON 8PS — LData обеспечивает эффективный и надежный источник питания в диапазоне тока от 1000 А до 2500 А, поддерживая центры обработки данных, которым необходима постоянная доступность и быстрая адаптация. Его конструкция обеспечивает быструю установку, гибкое управление и простое планирование.

Используя инновационную технологию Powerline, оно экономично и надежно передает данные об энергии и энергии с функцией plug-and-play в системы автоматизации и управления энергопотреблением, а также облачные системы (IoT).

Операторы могут проводить модернизацию и модернизацию без прерывания работы, распределять мощность по всей длине шины без фиксированного расстояния между сетями и пользоваться преимуществами низкой огневой нагрузки, хорошей электромагнитной совместимости и проверенной конструкции, обеспечивающей высокую эксплуатационную готовность.

Ключевые преимущества

Повысить доступность

SIVACON 8PS обеспечивает непрерывную бесперебойную работу, а также гибкую и надежную работу. Его конструкция позволяет модернизировать и модернизировать оборудование без прерывания работы и минимизирует риски благодаря низкой огневой нагрузке и надежной электромагнитной устойчивости.

Быстрая адаптация к новым требованиям

Компактные запорные устройства можно устанавливать под напряжением по всей длине шины, что позволяет операторам немедленно реагировать на новые требования к нагрузке.

Оптимизация энергоэффективности

Благодаря инновационной технологии электропередач операторы могут обеспечить прозрачность энергопотребления, получать доступ к данным с помощью автоматизации и облачных систем и принимать меры для постоянного повышения эффективности всей установки.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Чтобы центры обработки данных могли полагаться на свой источник питания

Изучите ресурсы и сопутствующие продукты