Транкинговая система шин SIVACON 8PS — LD обеспечивает надежную передачу электроэнергии в системах с высоким энергопотреблением в диапазоне от 1100 А до 5000 А. Компактная конструкция и быстрая установка создают экономичную инфраструктуру для распределения электроэнергии.
Система обеспечивает высокую степень безопасности благодаря дугостойким отключающим устройствам и экономичной передаче данных с использованием инновационной технологии линий электропередач.
Независимо от того, используется ли система LD на промышленных производственных линиях, выставочных залах или в производстве полупроводников, она идеально подходит для достижения высокой энергетической прозрачности и расширенного управления энергопотреблением в соответствии с ISO 50001.