Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SIVACON 8PS BD2?

SIVACON 8PS BD2 — это модульная система магистральных шин для высокопроизводительного распределения электроэнергии в небольших помещениях. Модульная конструкция обеспечивает максимальную гибкость и позволяет легко адаптироваться к меняющимся производственным условиям и конструкциям зданий. Являясь инновационной альтернативой кабелям, он обеспечивает безопасное распределение электроэнергии и экономичную передачу данных с использованием технологии линий электропередач.

Система BD2 входит в комплексное семейство продуктов SIVACON 8PS. Системы магистральных шин представляют собой инновационную альтернативу кабелям для широкого спектра применений:

  • Торговые центры и супермаркеты
  • Выставочные залы
  • Центры по благоустройству дома
  • Семинары
  • Высотные здания
  • Автомобильная промышленность
  • Обрабатывающая промышленность
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Корабли
  • Центры обработки данных
  • Больницы
  • Многоэтажные и подземные гаражи

Ключевые преимущества

Откройте для себя целый ряд приложений

Поскольку 8PS BD2 занимает очень мало места, он представляет собой очень гибкий и проверенный на функциональность противопожарный барьер. Компактная система BD2 оптимально подходит для всех применений с высокими требованиями безопасности.

Повысьте свою гибкость

Повысьте гибкость благодаря двум типоразмерам (до 1250 А) для семи номинальных токов, алюминиевым или медным проводникам, а также компактному пространству и адаптации к любой конструкции здания с помощью трехмерных соединительных блоков до 800 А.

Повышение уровня защиты и безопасности

Защитите от несанкционированного доступа с помощью герметичных запорных отверстий и обеспечьте высокую степень безопасности в случае пожара благодаря проверенной огнестойкости и функциональной прочности. Кроме того, обеспечьте экономичную передачу данных с помощью технологии Powerline.

Избранные возможности

Изучите ресурсы