Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITRANS TS300?

SITRANS TS300 — это гигиенический датчик температуры с зажимом, разработанный для пищевой, фармацевтической и биотехнологической промышленности. Он устанавливается без сварки, обеспечивает бесперебойную работу конвейеров и обеспечивает быструю повторную калибровку, обеспечивая при этом точность, сопоставимую с линейными датчиками. Конструкция, ориентированная на защиту окружающей среды, сводит к минимуму помехи в технологическом процессе и трудозатраты на валидацию.

Доступные конфигурации

  • Зажимной узел для труб малого диаметра
  • Узлы прямого вставки с тремя зажимами, DIN 11851, Varivent, Ingold, Neumo/BioControl
  • Сменные измерительные вставки для удобства обслуживания

Ключевые преимущества

Ускорьте гигиеничную установку

Устанавливайте снаружи с помощью зажимного оборудования, чтобы избежать сварки, сократить квалификацию и обеспечить непрерывность производства во время CIP и SIP.

Снижение совокупной стоимости владения

Сократите время проверки и обслуживания за счет простой установки и быстрой повторной калибровки с использованием сменных вставок.

Повышение достоверности измерений

Обеспечьте точность, сопоставимую со встроенными датчиками, даже на небольших линиях благодаря стабильным характеристикам зажима и санитарной конструкции.

Избранные возможности